Flexibel I/O med modulär design
Justera I/O-strukturen i SIPROTEC 5-modulsystemet. Välj mellan 12 standardvarianter: 4/4 eller 8/8 ström/spänningstransformatorer, 5-31 binära ingångar och 8-46 binära utgångar.
SIPROTEC 7SA86 avståndsskydd är en modulär anordning för att skydda elektriska ledningar. Den erbjuder en avancerad lösning för grundläggande funktioner för skydd, styrning, automatisering, övervakning och strömkvalitet, som drivs av DIGSI 5. Hantera kortslutningar och jordfel i elektriska system med SIPROTEC 7SA86. Den detekterar och utlöser selektivt 3-poliga kortslutningar över alla spänningsnivåer och nätverkskonfigurationer, inklusive jordfel, för att ge tillförlitligt backupskydd för olika differentialskyddsanordningar med en minsta utlösningstid på 9 ms. Förvänta dig tillförlitlighet med kraftfulla skyddsfunktioner, avancerade cybersäkerhetsfunktioner och hög tillgänglighet även under extrema förhållanden genom konform beläggning. Konfigurera alla funktioner med DIGSI 5 och anpassa den flexibla I/O-strukturen till dina behov.
Kraftfulla skyddsfunktioner ger robust säkerhet. Konform beläggning på elektroniska kort ger hög tillgänglighet och konsekvent prestanda under tuffa förhållanden. Skydda din kritiska infrastruktur.
Hantera enheter och programvara enkelt med en intuitiv design. Konfigurera alla funktioner efter behov med hjälp av konstruktionsverktyget DIGSI 5 för att förenkla hanteringen och minska komplexiteten för ditt team.
Integrera ditt system säkert med NERC CIP och BDEW Whitepaper-kompatibel cybersäkerhet. Njut av fullständig IEC 61850-kompatibilitet för pålitlig drift.
Justera I/O-strukturen i SIPROTEC 5-modulsystemet. Välj mellan 12 standardvarianter: 4/4 eller 8/8 ström/spänningstransformatorer, 5-31 binära ingångar och 8-46 binära utgångar.
Trip 3-poliga kortslutningar i stjärna-, parallell- och ringnätverk; identifiera markfel i isolerade eller bågdämpande system. Ge reservskydd för differential på linjer, transformatorer och generatorer.
Använd upp till fyra pluggbara kommunikationsmoduler för olika redundanta protokoll (IEC 61850, Modbus TCP) och tillförlitlig PRP/HSR-dataöverföring. Implementera robust cybersäkerhet med rollbaserad åtkomstkontroll och signerad firmware.