Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 ger tillförlitligt avståndsskydd för kostnadsoptimerat och kompakt skydd av ledningar i medel- och högspänningssystem. Med sin flexibilitet och det kraftfulla konstruktionsverktyget DIGSI 5 erbjuder SIPROTEC 7SA82-enheten framtidsorienterade lösningar för skydd, styrning, automatisering, övervakning och PQ basic.

Huvudfunktioner inkluderar:

  • Driftskompatibilitet mellan SIPROTEC 5- och SIPROTEC 4-linjeskyddsanordningar
  • 3-polig utlösning med en minsta utlösningstid på 19 ms
  • 4 strömtransformatorer,
  • 4 spänningstransformatorer,
  • 11 eller 23 binära ingångar,
  • 9 eller 16 binära utgångar
  • Olika hårdvarukvantitetsstrukturer för binära ingångar och utgångar finns i 1/3 basmodulen. Det är inte möjligt att lägga till 1/6 expansionsmoduler; finns med stor eller liten skärm.
  • Husbredd på 1/3 x 19 tum
  • Standard konform beläggning

Viktiga fördelar

Uppnå kompakt, säkert avståndsskydd

Det kompakta och billiga avståndsskyddet och säkerheten tack vare kraftfulla skyddsfunktioner gör SIPROTEC 7SA82 till ett kraftfullt alternativ.

Få enkel åtkomst till enhetsdata

Få enkel, snabb och säker åtkomst till enhetsdata via en vanlig webbläsare för att visa all information och diagnostiska data, samt vektordiagram, enkelradiga och enhetsvisningssidor.

Njut av hög tillgänglighet

SIPROTEC 7SA82 ger högsta tillgänglighet även under extrema miljöförhållanden med konform beläggning av elektroniska kort.

UTVALDA FUNKTIONER

Funktioner och funktioner

Utforska resurser