Mät enligt IEC 61000-4-30
Utför inspelningar av strömkvalitet i enlighet med IEC 61000-4-30 för noggrann och standardiserad mätning av elkvaliteten. Förvänta dig tillförlitliga data för systemanalys och optimering.
SIPROTEC 7KE85 felinspelare övervakar hela din energivärdekedja från produktion till distribution. Få viktiga insikter om medel-, hög- och extra högspänningssystem och kraftverk.
Kraftsystem upplever ofta incidenter som kritiska belastningsfall, kortslutningar eller strömkvalitetsproblem som komplicerar felanalys. SIPROTEC 7KE85 tillhandahåller organiserad, händelserelaterad utvärdering och dokumentation av dina processer. Analysera fel effektivt för att optimera ditt system.
Få detaljerad data från upp till 40 analoga kanaler och inspelningar av strömkvalitet (IEC 61000-4-30). Dess Phasor Measurement Unit (PMU) (IEEE C37.118) möjliggör exakt synkronisering och analys. Robust cybersäkerhet, med rollbaserad åtkomstkontroll, förbättrar datatransparensen.
Få organiserade, händelserelaterade utvärderingar och dokumentation av dina elsystemprocesser. Analysera fel för att optimera kraftsystemets prestanda.
Öka datatransparensen under hela anläggningens livscykel. Spara tid och pengar med tydliga data och insikter i verksamheten för att skydda kritisk information.
En användarvänlig design ger enkel, intuitiv användning av hårdvara och programvara. Förenkla dagliga uppgifter och minska träningstiden för mer effektivitet.
Utför inspelningar av strömkvalitet i enlighet med IEC 61000-4-30 för noggrann och standardiserad mätning av elkvaliteten. Förvänta dig tillförlitliga data för systemanalys och optimering.
Använd SIPROTEC 7KE85 som en fasormätningsenhet (PMU) i enlighet med IEEE C37.118-protokollet. Möjliggör exakt synkronisering och mätning av elektriska storheter över stora områden för nätstabilitet.
Konfigurera och utöka I/O-kvantitetsstrukturer genom att utnyttja SIPROTEC 5-modulsystemet. Den stöder upp till 40 analoga kanaler, 43 binära ingångar och 33 binära utgångar för anpassningsbar systemintegration.