Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPROTEC 6MD85?

SIPROTEC 6MD85 fackstyrenhet är en modulär styrenhet för mellanspänning och hög till extra hög spänning med integrerad drift och omfattande skyddsfunktioner.

Den ingår i SIPROTEC 5-familjen och stöder många skyddsfunktioner från SIPROTEC-biblioteket och möjliggör applikationsspecifik IO-integration. Standardvarianterna inkluderar instrumenttransformatorer, och det stöder selektivt skydd av luftledningar och kablar med enkel- och flerändiga matare.

DIGSI 5-applikationsmallar ger färdiga konfigurationer för standardapplikationer, kopplingsanordningar och utökad styrning.

Viktiga fördelar

Säkerställ säker och tillförlitlig automatisering

6MD85 har integrerad fackstyrning med mångsidiga skyddsfunktioner, vilket möjliggör pålitlig drift och automatisering av medel- till extra högspänningssystem.

Förenkla hantering och konfiguration av enheter

DIGSI 5 gör att alla funktioner kan konfigureras och kombineras efter behov, och den modulära designen gör det enkelt att anpassa iOS till din applikation. Användarvänlig drift och mjukvarudesign effektiviserar idrifttagning och daglig användning.

Upprätthålla cybersäkerhet och hög tillgänglighet

6MD85 uppfyller cybersäkerhetsstandarder med rollbaserad åtkomstkontroll, signerad firmware, autentiserad nätverksåtkomst och säker händelseloggning. Konform beläggning säkerställer tillförlitlig drift även under extrema miljöförhållanden.

Utvalda funktioner