Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box är din modulära ingångs-/utgångsenhet designad för automatik för mellanhög och hög till extra hög spänning.
Den erbjuder oöverträffad flexibilitet och skalbarhet för att möta krävande kontroll- och övervakningsbehov i moderna transformatorstationer. Med sin modulära hårdvara från SIPROTEC 5-plattformen stöder den här enheten ett brett utbud av binära ingångar och utgångar för att perfekt matcha dina systemkrav.

Med hjälp av kommunikationsprotokollen ”Protection Communication Type 3" och ”Routable GOOSE” (R-GOOSE) kan 6MD84 fungera som Teleprotection Gateway för kommunikation i stort område till en annan transformatorstation.

SIPROTEC 5 processbusskablar

Viktiga fördelar

Flexibel modulär I/O

Konfigurera IO-Box med olika SIPROTEC 5-moduler för att passa dina exakta input/output-behov, expandera enkelt upp till 240+ binära ingångar för skalbar kontroll.

Förenkla hantering och konfiguration av enheter

DIGSI 5 gör att alla funktioner kan konfigureras och kombineras efter behov, och den modulära designen gör det enkelt att anpassa iOS till din applikation. Användarvänlig drift och mjukvarudesign effektiviserar idrifttagning och daglig användning.

Upprätthålla cybersäkerhet och hög tillgänglighet

6MD84 uppfyller cybersäkerhetsstandarder med rollbaserad åtkomstkontroll, signerad firmware, autentiserad nätverksåtkomst och säker händelseloggning. Konform beläggning säkerställer tillförlitlig drift under extrema miljöförhållanden.

Utvalda funktioner