Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
SIPLUS produkt med ikoner som illustrerar extrema förhållanden.
INDUSTRIELL AUTOMATION

SIPLUS extrem

Behärska utmanande miljöförhållanden med flexibla, omfattande testade automations- och drivkomponenter. Baserat på beprövade standarder säkerställer de tillförlitlig prestanda och uppfyller olika krav inom fabriks- och processautomation.

SIPLUS extremt konverteringsverktyg

Använd vårt konverteringsverktyg för att hitta den SIPLUS extremprodukt som passar dina behov.

AUTOMATISERING FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

Stresstestade, robusta automations- och drivsystem

SIPLUS extreme-portföljen består av standardprodukter som erbjuder förbättrad motståndskraft mot mekaniska belastningar, kemiska och biologiska ämnen, kondens och temperaturfluktuationer. De är också utformade för att klara temperaturer mellan -40° och +70° Celsius. Lita på SIPLUS extreme för:

  • Driftsäkerhet: Omfattande tester säkerställer underhållsfri drift och möjlighet att planera med tillförsikt på lång sikt.
  • Energieffektivitet: SIPLUS extreme-produkter kräver ingen extra uppvärmning eller kylning, vilket minimerar elkostnader och klimatpåverkan.
  • Uniform ingenjörskonst: Sömlös integration i TIA Portalens tekniska ramverk säkerställer konsekvent datahantering.
  • Certifiering: SIPLUS extreme-produkter genomgår grundliga tester på ett ackrediterat testlaboratorium och är certifierade av tyska TÜV för att säkerställa felsäker tillämpning.
SIPLUS products

Vanliga frågor

Upptäck möjligheterna