Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIPANEL skydd, automation och kontrollpaneler?

SIPANEL från Siemens är en helt anpassningsbar skydds-, automations- och kontrollpanelslösning utformad för att leverera kvalitet och värde i stor skala. SIPANEL är byggt i ISO 9001- och UL 508A-certifierade anläggningar i North Carolina och använder effektiva monterings- och repeterbara processer för att stödja allt från unika skåpkonstruktioner till äldre systemmoderniseringar. På en marknad där projekt ofta är beroende av kapacitet och tillgänglighet erbjuder Siemens konkurrenskraftigt värde med omfattning, konsekvens och långsiktigt stöd för att minska leveransrisken.

2_Siemens Industrial Control Panel Produktionshus

Viktiga fördelar

Precisionsteknik med DigitalTwin

SIPANELS modelleras digitalt med Siemens DigitalTwin-teknik, vilket säkerställer snabbare leverans med färre fel och kortare driftsättningstid.

Kvalitet, efterlevnad och förtroende

SIPANELS tillverkas i en ISO 9001- och UL 508A-certifierad anläggning med Siemens-kontrollerad inköp och montering som minskar störningar i leveranskedjan.

Eftermontera befintliga system utan förstöring

Utnyttja befintlig infrastruktur för att modernisera system utan fullständig ersättning genom eftermontering för att förbättra funktionaliteten samtidigt som utrustningens livslängd förlängs.

SIPANEL anpassade panelfunktioner

SIPANEL kontrollpaneler levererar rådgivning, teknisk design och fältdriftsättning inom vår ISO 9001- och UL-508A-certifierade panelproduktionsanläggning i Wendell, NC.

Skydd, automatisering och styrbyggen

Egen tillverkning för skydds-, automations- och styrutrustning — byggd efter dina projektkrav för industri- och allmännyttiga applikationer.

Flexibla kapslingar och skåpalternativ

Inomhus/utomhusskåp i rostfritt stål, mjukt stål och andra material — plus kapslingar, rack, ramar, plattor, bärbara datorer, svängpaneler och dörrar.

Certifierad, beprövad och produktionsklar

Seismiska- och UL-certifierade skåp för krävande miljöer, med snabb prototyptillverkning med additiv tillverkning och DigitalTwin-teknik (Siemens Xcelerator), plus Customer Witness FAT.

Resources

Nedladdningar

Profil SIPANEL (kommer snart)

1_Siemens Industrial Control Panel Produktionshus

SIPANEL kundsupport

Kontakta våra experter för att lära dig mer eller begära en offert!