Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Bilden visar en Siemens kontrollpanel med olika knappar och omkopplare.
INDUSTRIELLA KONTROLLPANELER

SIPANEL industriella kontrollpaneler

Modernisera åldrande infrastruktur med framtidssäkra anpassade kontrollpaneler. Upptäck helt anpassningsbara, drop-in-industriella kontrollpaneler som integreras sömlöst med Siemens avancerade skydds- och automationsteknik.

ANPASSADE PANELLÖSNINGAR

Förbättra funktionalitet, effektivitet och tillförlitlighet

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

SIPANEL-paneler är helt anpassningsbara drop-in- och eftermonterade industriella kontrollpaneler som förbättrar funktionaliteten i olika branscher. Dessa ISO9000- och UL508A-certifierade paneler integreras med Siemens digitala teknik och moderniserar system för motståndskraftig, säker kraftdistribution. Från unika skåpformer till modernisering av äldre system med lösningar som är skalbara, levererar SIPANELS banbrytande, framtidssäkrad teknik.

Vanliga frågor

Vad innehåller SIPANELS anpassade panellösningar?

  • Konsulttjänster, ingenjörskonstruktion och fälttjänster.
  • Panel- och monteringstillverkning och testning i vår interna ISO9000- och UL508A-certifierade panelbutik.
  • Tillverkning av skydds-, automations- och styrutrustning.
  • Lätt extraherbara aggregat för produkter i SIPROTEC-serien.
  • Standardskåpdesign för inomhus- och utomhusapplikationer, inklusive rostfritt stål, mjukt stål och andra material.
  • Kapslingar, rack, ramar, plattor, bärbara datorer, svängpaneler och dörrar.
  • Seismiska- och UL-certifierade skåp för distribution och automatisering under ogynnsamma miljöförhållanden.
  • Snabba prototyper med additiv tillverkning och digital twin-teknik som utnyttjar Siemens Xcelerator-portföljen.
  • Vittnetest för kundfabriksgodkännande (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Vad är end-to-end-anpassad paneltillverkning?

Siemens designar, monterar, programmerar och testar SIPANEL anpassade skydd, styr- och mätpaneler i Wendell, North Carolina. End-to-end-tillverkning möjliggör effektiviserad produktion av enstaka eller flera enheter, vilket gör anpassade projekt ekonomiska i alla skalor. SIPANEL-ingenjörer arbetar tillsammans med panelmonteringsteamet i en anläggning, vilket säkerställer excellens och minskar tiden till leverans.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

Vilken teknik är SIPANEL-paneler designade med?

SIPANEL-panelerna är konstruerade och byggda med avancerad teknik för att effektivisera design och produktion, säkerställa hög kvalitet, snabb leverans och minskade kostnader:

  • Siemens Digital Twin-teknik skapar en virtuell modell av kontrollpanelen före produktion.
  • Vår automatiserade trådbearbetningsmaskin (KOMAX) skär, krymper, markerar och buntar trådaggregat baserat på Digital Twin-modellering.
  • HOFFMAN ModCenter 293 automatiserar skåpanpassningar för att matcha den virtuella modellen.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Hur passar SIPANEL in i befintliga paneler?

SIPANEL inkluderar anpassade eftermonteringar för befintliga paneler, vilket ger ytterligare kostnadsbesparingar, förbättrad funktionalitet och förbättrad säkerhet samtidigt som utrustningens livslängd förlängs. Eftermontering utnyttjar befintlig infrastruktur för att modernisera system utan fullständig ersättning. Siemens eftermonteringslösningar använder också avancerad produktionskapacitet för att säkerställa kvalitet, snabb leverans och minskade kostnader.

Upptäck möjligheterna