Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför köra MyVirtual Machine?

Run myVirtual Machine-erbjudandet tar ditt CNC-verkstadsgolv direkt till kontoret. Den kör digitala tvillingar av dina verktygsmaskiner baserat på Siemens original CNC- och PLC-styrenhetsteknik, kompletterad med en kraftfull 3D-simulering av maskinkinematik och materialborttagningsprocessen. Lösningen stöder ett brett spektrum av användningsfall, från CNC-programmering och verifiering till utbildning.

Öka produktiviteten i arbetsförberedelserna

Ta butiksorienterad programmering från maskinen till kontoret och förbered din CNC-process virtuellt. Frigör dina riktiga maskiner så att de kan fokusera på det de gör bäst - att göra chips.

Första gången rätt - undvik fel på förhand

Kontrollera CNC-program på den virtuella maskinen för att förhindra oväntade problem när programmet släpps till produktion. Upptäck kollisioner tidigt och undvik kostsamma reparationer och maskinstillestånd.

Transform CNC training

Utbilda operatörer på en realistisk virtuell maskin med det ursprungliga SINUMERIK HMI och en verklighetstrogen miljö - perfekt för att lära sig arbetsflöden säkert, utan risk, skrot eller maskinstillestånd.

Utvalda funktioner

Verklig CNC-beteendesimulering

Simulera NC-program med verklig SINUMERIK styrlogik för att säkerställa maskinens exakta beteende före körning på verkstadsgolvet. Testa bearbetningscykler och postprocessorer utan att förlita sig på tillgången på den verkliga maskinen.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-realt-cnc-beteende-640x480

Identiskt drifts- och programmeringsgränssnitt

Använd samma drifts- och programmeringsgränssnitt som den verkliga SINUMERIK-maskinen, vilket eliminerar ominlärning och säkerställer en sömlös övergång från den virtuella till den verkliga maskinen.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-digital-två-CNC-640x480

Full CNC digital tvilling med kinematik

Simulera hela maskinen inklusive axlar, verktyg, hållare, fixturer och arbetsstycke för realistisk rörelse- och beteendevalidering.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-hel-cnc-digital-tvilling-640x480

Avancerad kollisionsdetektering

Upptäck kollisioner mellan maskinkomponenter, verktyg och arbetsstycke tidigt för att undvika maskinskador, skrot och oplanerade driftstopp.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-kollisionsdetektering-640x480

Noggrann planering och tillförlitlig cykeltidsberäkning

Beräkna maskinnoggranna cykeltider och validera jobbinställningar virtuellt för att stödja tillförlitlig planering, förbättra schemaläggningsnoggrannheten och påskynda produktionsprocessen.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Kör myVirtuell maskin-640x480

Upptäck hur andra använder Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Tyskland | Högre produktivitet med mindre manuell programmering

Med hjälp av en SINUMERIK OneControlled DMG MORI maskin och Digital Twin-teknik reducerade Rusch Maschinenteile cykeltiderna med cirka 20% och eliminerade upp till 80% av manuella programmeringsuppgifter genom automatiserad 3D-programmering på verkstadsgolvet.

Vanliga frågor