Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför skapa myHMI/Automotive?

Din drivlinelinje samlar maskiner från många leverantörer, var och en med sitt eget förargränssnitt, hårdvara och diagnostikkoncept.

Skapa myHMI/Automotive är den första HMI som förenar SIMATIC- och SINUMERIK-världarna. Byggd på TIA Portal och WinCC Unified, ger den varje maskin samma gränssnittskoncept: ett sidhuvud, sidfot och favoriter som alltid är synliga och full frihet att lägga till dina egna skärmar ovanpå.

referens mtu

Standardisering som förkortar träningen

  • Ett och samma gränssnitt på PLC- och CNC-maskiner och över dina leverantörer.
  • Operatörer, service och underhåll arbetar enligt samma logik på varje maskin, så utbildning lönar sig över hela linjen.

Konsekvens som harmoniserar ingenjörskonst

  • PLC-program och HMI finns i ett TIA Portal-projekt, kärnskärmar är redo att användas på 14 språk och projektet laddas ner direkt till målenheten.

Kännedom om gränssnitt som minskar stilleståndstiden

  • Maskinerna beter sig förutsägbart och diagnostik för komponenter, drivenheter och motorstartare är inbyggd, så att fel upptäcks och åtgärdas snabbare.

Utvalda funktioner

Integrering av framtida AI-teknik

Skapa myHMI/Automotive tillhandahåller en framtidsklar plattform för maskiner inom fordonsapplikationer, vilket möjliggör integration av framtida AI-teknik, t.ex. ”Eigen Engineering Agent” inom Siemens Industrial Ecosystem.

En man på en arbetsstation med dubbla skärmar som interagerar med en AI-chatbot, symboliserar digital hjälp i en teknisk miljö

För maskinbyggare

  • Täck olika maskintyper med ett projekt: menyn anpassar sig till varje maskin och visar endast relevanta funktioner.
  • Kärnfunktioner ingår redan, så din konstruktionstid går in i skärmarna som gör din maskin speciell.
  • Arbeta på det moderna TIA Portal-sättet: teamkonstruktion, versionspårning, modulära programvaruenheter och enkla uppgraderingar.
Skapa myHMI Automotive Shift-planerare y

För slutkunder och operatörer

  • Samma gränssnitt på varje maskin gör den dagliga driften enklare och minskar träningsinsatsen.
  • Visa produktionsstatus: skiftplanering, arbetsstycke och verktygslivslängd, instrumentpaneler och energidata, anslutna till MES via OPC UA.
  • Din företagsdesign och maskinspecifika skärmar passar in utan att lämna standarden.
Skapa myHMI Automotive Dashboard

Manövergränssnittet och produktionsskärmarna

  • Alltid synlig header med maskinstatus och larm.
  • Alltid synlig sidfot med tangentkontroller. Favoritsidofält för snabb åtkomst till frekventa skärmar.
  • Matrisnavigeringsgrupper fungerar så att alla skärmar är bara några klick bort, med åtkomst styrd av PLC.
  • Instrumentpanel, växlingsplanerare, arbetsstyckeshanterare, verktygslivsövervakare, manuell manövrering och energifunktioner är redo att användas.
Skapa myHMI Automotive Navigation koncept

Flexibel diagnostik, ingenjörs- och maskinvarusupport

Diagnostiska skärmar

  • Integrerat system, SINAMICS drivenhet och motorstartsdiagnostik, plus en servicemeny för underhåll.

Ingenjörspaket

  • Kärnfunktioner levereras som versionerade TIA-instruktioner med matchande HMI-skärmar för snabb installation och enkla uppdateringar.

Körs på din hårdvara

  • Kör på SIMATIC S7-1500 eller SINUMERIK ONE, med samma utseende och känsla på IPC, Unified Comfort Panel, ITC och mobila paneler.
Skapa myHMI Automotive System Diagnostic

Vanliga frågor

Ytterligare resurser och relaterade produkter

Produktdetaljer

Produktinformation | SiePortal

Stöd

Onlinesupport | Alla produkter

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan