Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Sinorix brandbekämpningssystem för vattendimma?

Sinorix högtrycksvattendimteknik ger överlägset brandskydd, omvandlar vatten till en fin dimma, drar värme och förskjuter syre för att dämpa bränder. Där traditionella sprinklers orsakar omfattande vattenskador och skapar betydande rengöringskostnader, använder detta system upp till 80% mindre vatten, vilket avsevärt minskar sidoskador och skyddar tillgångar samtidigt som störningarna minimeras.

Sinorix brandbekämpningssystem för vattendimma är idealiska för:

  • Marint brandskydd
  • Brandbekämpning av datacenter
  • Sjukvårdsinrättningar
  • Tunnelinfrastruktur
  • Kulturhistoriska byggnader
  • Hotell och höghus
  • Parkeringsanläggningar för elbilar
Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Viktiga fördelar

Skydda din investering

Välj en flexibel, framtidsklar brandsäkerhetslösning som minskar materialanvändningen, anpassar sig till föränderliga behov och sänker den totala ägandekostnaden med enkel installation, drift och underhåll.

Aktivera en snabb återgång till det normala

Stärk din motståndskraft mot olika brandrisker och möjliggöra snabb operativ återhämtning genom minimerade rengöringsinsatser efter släckning.

Skydda dina medarbetare och tillgångar på ett hållbart sätt

Säkerställ säkrare evakueringsvägar, minimera vattenförbrukningen under utsläpp och skydda värdefulla tillgångar från sidoskador.

Utvalda funktioner