Vatten är kemiskt neutralt. Atomiserad kan den sprida mycket värme särskilt snabbt och därmed kyla ämnen under deras lägsta förbränningstemperatur. Ju mindre droppar, desto större är vattnets specifika yta och desto bättre avdunstnings- och kylningseffekt. Detta förhindrar skador och antändning av brandfarliga material på grund av effekten av värme. Dessutom ökar volymen vatten med en faktor 1640 under avdunstning och förskjuter syret i närheten av elden.
Båda släckkomponenterna, kväve och vatten, är ekologiskt och hälsovänliga — drygt 79% av atmosfärens luft består av kväve. De påverkar inte ozonskiktet eller den globala uppvärmningen och bildar inga skadliga reaktionsprodukter under släckning. Efter att en brand har släckts kan det översvämmade rummet lätt ventileras via ventilationssystem eller fönster.