Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINEC INS?

SINEC INS (Industrial Network Services) är en centraliserad mjukvarulösning som tillhandahåller viktiga nätverkstjänster skräddarsydda för industriell driftsteknik. Den kombinerar DHCP, DNS, NTP, Syslog, RADIUS och TFTP/SFTP i en enda plattform med ett intuitivt webbgränssnitt, vilket eliminerar komplexiteten i att hantera fragmenterade IT-verktyg samtidigt som den säkerställer säker, standardiserad och synkroniserad kommunikation över industriella nätverk.

SINEC INS på en bärbar dator

Viktiga fördelar

Hantering av industriella nätverkstjänster

Minska driftsättning och administrativa kostnader genom att hantera kärntjänster som DHCP, DNS, NTP, Syslog och RADIUS från ett enda webbaserat gränssnitt.

Förbättrad industriell säkerhet och åtkomstkontroll

Stärk OT-säkerheten genom att införa central 802.1X-användarautentisering via RADIUS, säker Syslog-händelseinspelning och krypterad kommunikation via SFTP och HTTPS.

Skalbar och flexibel OT-driftsättning

Anpassa enkelt till växande nätverksstorlekar från 50 till över 5 000 enheter med flexibel nodbaserad licensiering i Linux och virtuella miljöer.

Utvalda funktioner

Centraliserad IP-adresshantering

med DHCP och namnupplösningar med DNS

Tilldela och hantera IP-konfigurationer automatiskt över undernät med integrerade DHCP-tjänster. Lös värdnamn och domänförfrågningar på ett tillförlitligt sätt inom industriella nätverk med hjälp av lokal DNS-vidarebefordran och cachning.

SINEC NMS Ikonskalbarhet

Exakt tidssynkronisering via NTP

Tillhandahåll standardiserad tidssynkronisering över alla industriella styrenheter, SCADA-system och nätverksswitchar, vilket säkerställer konsekvent tidsstämpling för larm, inspelning av händelseförlopp och granskningsspår.

SINEC NMS Ikon Tidsbesparing

Säker central loggning med Syslog-server

Samla in, filtrera, vidarebefordra eller arkivera händelses- och säkerhetsloggar från industriella nätverkskomponenter på ett tillförlitligt sätt med standard- och TLS-krypterade Syslog-protokoll (RFC 5424/5425) för att underlätta revisioner och felanalys.

SINEC Icon Bättre översikt

Nätverksåtkomstkontroll och autentisering via RADIUS

Styr åtkomst till industriella nätverk och nätverkskomponenter genom att autentisera användare och enheter via IEEE 802.1X och RADIUS. Integrera sömlöst med centrala identitetshanteringssystem som UMC och Active Directory.

SINEC NMS Ikon Security

Säker konfiguration och överföring av firmware med SFTP

Värd centrala arkiv för säkerhetskopiering av enhetskonfiguration och uppdateringsfiler med hjälp av TFTP och krypterade SFTP-protokoll, vilket effektiviserar automatiserade underhållsarbetsflöden över nätverksenheter.

SINEC Icon Förbättrad säkerhet

Upptäck hur Hindalco fick synlighet i OT-nätverket

Industrianläggning på natten, digitalt lager som visar cybersäkerhet

Hindalco Industries Limited, Indien

Hindalco utplacerad SINEC IN att etablera robusta OT-nätverkstjänster, centralisera syslog-insamling och fungera som en NTP-tidsserver. Detta förbättrar hotsynligheten i realtid, standardiserar IT-OT-loggövervakning och säkerställer sömlös IEC 62443-kompatibel säkerhet i hela anläggningen.

Upptäck hur andra använder SINEC INS

Select...

SINEC INS inom fabriksautomation

Inom fabriksautomation effektiviserar SINEC INS maskinintegration och produktionslinjeinställning genom att automatisera IP-adresstilldelning med DHCP och säkra enhetsåtkomst genom RADIUS-autentisering. Det ger också tillförlitlig tidssynkronisering och centraliserad loggning över tillverkningsceller.

Fabriksautomation

Vanliga frågor

Ytterligare resurser

Teknisk dokumentation

Länk | Gå till SINEC INS bruksanvisningar, systemkrav och säkerhetskonfigurationsguider på Siemens Industry Online Supportportal.

Tillämpningsexempel

Länk | Utforska praktiska installationsguider för 802.1X RADIUS-autentisering, Syslog-serverintegration och UMC-koppling (User Management Component).

Nedladdningar och uppdateringar

Länk | Få de senaste programvarupaketen, servicepaketen och säkerhetsuppdateringarna för SINEC INS direkt från SIEPortal.