Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS V20?

SINAMICS V20 är enkel, robust och effektiv och är den perfekta lösningen för grundläggande applikationer. Den kompakta SINAMICS V20 är frekvensomvandlaren för enkla rörelsesekvenser. Den kännetecknas av korta driftsättningstider, enkel hantering och energibesparande funktioner.

Omvandlaren, som finns i nio storlekar, täcker ett effektområde från 0,12 kW till 30 kW.

Viktiga fördelar

Använd med lätthet

Enkel installation, idrifttagning, diagnostik och service via mobila och lokala operatörspaneler. Enkel hantering — utför parameteravläsning och kloning utan strömförsörjning.

Behåll stabiliteten under tuffa förhållanden

Större spänningsområde, avancerad kylning och belagda elektronikkort bidrar till omvandlarens robusthet under tuffa miljöförhållanden. Drifts- och omgivningstemperatur från -10 °C till 60 °C.

Förbättra effektiviteten

Öka den totala effektiviteten med: ECO-läge för U/f, u2/f, viloläge i viloläge, integrerad energi- och vattenflödesövervakning, hög överbelastningskapacitet (HO) och låg överbelastningskapacitet (LO) för ramstorlek FSE.

Utvalda funktioner