Varför SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE är drivsystemet i säkerhetsområdet för extra låg spänning från 24 V till 48 V. Tack vare Totally Integrated Automation (TIA) ger detta mångsidiga system effektiv konstruktion och snabb idrifttagning för applikationer som AGV och medicinsk teknik. Detta framtidssäkra drivsystem erbjuder rörelsestyrningsfunktioner kompletterade med kompatibla SIMATIC-styrenheter.
Använd SIMATIC MICRO-DRIVE PDC för exakt positionering, skyttelbussar för lagrings- och hämtningsmaskiner och lagringssystem, automatiserade styrda fordon (AGV) och medicinsk teknik.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM Drives är teknikmoduler för SIMATIC ET 200SP. De kan styras från en SIMATIC S7-1500/1200 via teknikobjekt (TO). I distribuerade systemkoncept kan TM Drives användas tillsammans med en Distributed Controller eller SIMATIC ET 200SP Open Controller.