Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIDOOR?

SIDOOR ger pålitlig bekvämlighet och säkerhet för skjutdörrapplikationer inom industri, hissar och mobilitet. Den intelligenta styrenheten lär sig automatiskt dörrbredd, vikt och rörelse, beräknar jämna profiler och möjliggör idrifttagning med en knapp. Slutlägesdetektering, obstruktionsdetektering och energibegränsning ger jämn rörelse och PL d-säkerhet. Inbyggd diagnostik möjliggör tillståndsbaserat underhåll för att minska oplanerade driftstopp, med driftdata tillgängliga lokalt eller globalt. Öppna gränssnitt integreras med PLC över PROFINET eller PROFIBUS för sömlös kontroll.

Produktsortiment:

  • Bransch: ATD4xxW-styrenheter med MDG/M-motorer och SIDOOR NT40 eller SITOP PSU8200; PROFINET, PROFIBUS eller relävarianter
  • Hissar: AT40, ATD400V och ATE500E
  • Mobilitet: ATE53xs för plattformsdörrar (PROFINET)
  • Tillbehör: transformatorer, DIN-skenhållare, Software Kit, Serviceverktyg

Viktiga fördelar

Snabbare idrifttagning

Med en knapp lär du dig körning och automatisk dörrkaraktärisering av hastighetsinställningar samtidigt som du säkerställer stabilt körbeteende från dag ett.

Minska stilleståndstiden för underhåll

Inbyggda data kan läsas och utvärderas lokalt eller globalt för att möjliggöra tillståndsbaserat underhåll och undvika oplanerade stopp.

Stärka maskinsäkerheten

Certifierade säkerhetsfunktioner och obstruktionsdetektering hjälper till att skydda människor och utrustning och uppfyller EN ISO 13849‑1 PL d och EN ISO 14120.

UTVALDA FUNKTIONER