Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS S220?

SINAMICS S220 är ett avancerat modulärt drivsystem designat för precision, tillförlitlighet och sömlös integration i automationssystem. Den är kompakt men ändå kraftfull och levererar dynamisk prestanda i alla branscher, från verktygsmaskiner till intralogistik. Med avancerade digitala tjänster som simulering, prediktivt underhåll och tillståndsövervakning bidrar det till att minska projektets tidslinjer, öka drifttiden och optimera energianvändningen.

SINAMICS S220 portföljen innehåller:

  • Bokstorleksmoduler
  • Chassimoduler
  • Universella moduler
  • Skåpmoduler

Viktiga fördelar

Kraftfull ikon

Kraftfull

Kompakt i storlek. Exceptionellt i prestanda. Nya standarder för prestanda i ett mindre fotavtryck. Betydligt reducerade dimensioner och avancerade drivfunktioner. Robust effektivitet och intelligent integration.

Sinamics G220 säkerhetssystem med elegant design som betonar avancerade tekniska skydd och säkerhetsfunktioner.

Exakt

Uppnå maximal precision och tillförlitlighet. Avancerade säkerhetsfunktioner och omfattande säkerhetsfunktioner garanterar säker, exakt och konsekvent rörelsekontroll även för de mest krävande uppgifterna.

SITOP DC-USV Batteribanderoll - Integration

Progressiv

Upplev prestanda på nästa nivå och sömlös integration. SINAMICS S220 omdefinierar drivtekniken med holistisk anslutning och framtidsklar arkitektur — vilket gör att dina applikationer kan ligga steget före.

Bokstorleksmoduler

Chassimoduler

Universella moduler

Skåpmoduler

Effektområde upp till 110 kW

Effektområde upp till 900 kW (upp till 6,984 kW vid parallellanslutning)

Täcker 14 motormoduler och 12 aktiva linjemoduler

Effektområde upp till 6.984 kW (parallellanslutning)

luftkyld design

luftkyld design

luftkyld design

Typtestad och färdig att använda

Stöder CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulär konfiguration med linje/motormoduler

Idealisk för snabb idrifttagning och brett användningsområde

Modulärt skåpsystem för sömlös skalbarhet

Perfekt för robotik, förpackningar och additiv tillverkning

Perfekt för integrering i anpassade styrskåpslösningar

Minskad skåpbredd och höjd för platsbesparing

Utvalda funktioner

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 inom fordonsindustrin

SINAMICS S220 sätter nya standarder inom fordonstillverkning: Exakt fleraxlig hastighetskontroll och avancerad återvinning med mellankretslagring ökar energieffektiviteten över dynamiska produktionslinjer. Den kompakta designen minimerar skåpsutrymmet i system med hög densitet. Sömlös TIA-integration, modulär skalbarhet och realtidsdiagnostik stöder snabba variantändringar, prediktivt underhåll och globalt standardiserade utrullningar.

Utforska resurser

Kataloger & broschyrer

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 och SIMOTICS

Online-katalog

Broschyr | SINAMICS frekvensomriktare — Driva nästa generations applikationer