Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS S210?

SINAMICS S210 är ett mångsidigt servodrivsystem designat för komplexa och dynamiska rörelsestyrningsapplikationer i effektområdet 50 W till 7 kW, från förpackning, hantering och digitaltryck till bearbetning av trä, plast och keramik. Den består av en servodrivning och servomotor och levererar maximal precision, prestanda och säkerhet med strömlinjeformad konstruktion, underhåll och idrifttagning.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Viktiga fördelar

Ikon med två pilar som korsar varandra.

Njut av flexibel och mångsidig funktionalitet

SINAMICS S210 flyttar lätta, genomsnittliga och stora laster dynamiskt. Anslut till ett styrsystem med sitt PROFINET IRT-kommunikationsgränssnitt eller till ett styrsystem från tredje part via EtherNet/IP.

Hastighetsmätarskalaikonen.

Lita på ett mycket exakt servodrivsystem

SINAMICS S210 snabbar upp och saktar ner snabbt, vilket möjliggör korta cykeltider och noggrannhet med komplex rörelsekontroll. Högupplösta pulsgivare möjliggör snabb avkänning med ytterligare en andra kodare för ett direkt mätsystem.

Ikon med en öppen hand ovanför en nödknapp.

Skydda dina maskiner och personal

SINAMICS S210 är certifierad enligt högsta standard — SIL3 (EN 61508) och PL e (EN ISO 13849-1) och erbjuder säkra fabriksinställningar, individuell användarhantering och säker kommunikation mellan servoenheten och TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIK S-1FS2

Effektområde

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 växelström 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 växelström 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Momentområde

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorversioner

standard servomotor

servomotor med hygienisk design

Kommunikation

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, EtherNet/IP (från V6.3)

Säkerhetsfunktioner

STO, SBC, SS1-t (tidsstyrd), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* kan valfritt aktiveras med en licens)

Motoranslutningsteknik

Enkabelanslutningsteknik (OCC) med SPEED-CONNECT snabblåsningslås och roterbar, kompakt kontakt

Typisk kontroll- och rörelsekontrollfunktion

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROCESSOR/SIMOTION

Utvalda funktioner

Utforska resurser

Kataloger och broschyrer

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive-system

Online-katalog

Broschyr | Översikt över SINAMICS frekvensomriktare

Länkar & Nedladdningar

Miljöproduktdeklaration (EPD) /Siemens EcoTech-profil (SEP)

Manualer