Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS S200 spindel och SIMOTICS M-1PH3 Pro Servo System?

SINAMICS S200 Spindel & 1PH3 Pro Servo System levererar en standardiserad, stabil och förenklad lösning för industriell automation och bearbetning. Genom att kombinera servoomvandlare, spindelmotor och anslutningskabel integreras den felfritt med SINUMERIK 828D Smart och SIMATIC HMI, vilket eliminerar integrationsinsatser. Med PROFINET IRT, 21-bitars kodning och 200% överbelastning säkerställer den exakt, kraftfull och produktiv drift, redo för Industri 4.0.

En grå kontrollmodul med knappar, omkopplare eller indikatorer, en cirkulär mekanisk komponent, gröna och orange lindade rör eller kablar och en grön fyrkant med ”Next Generation” visas mot en mörkblågrå bakgrund.
Icon Experience

Standardiserad

Standardisering hjälper till att tillhandahålla en förbuntad lösning, en optimerad balans mellan pris och kvalitet, samt spara installation, integration och ersättningsinsatser.

Stabil

Möjliggör bearbetning med hög precision, uppfyller kraven i olika applikationsscenarier, förbättrar produktionseffektiviteten och minskar stilleståndstiden.

Förenklad

Förenklad drift med inbyggd säkerhet, säkerhet, användarvänlighet och digitalisering. Detta enkla och kloka val förkortar tiden till marknaden.

Linjespänning och effektområde

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Kontrollgränssnitt

4 DI (2 snabba DI), 2 DO

Kommunikationsprotokoll

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Max motorvarvtal

Upp till 12000 rpm

EMC-nivå

C2 EMC-nivå

Säkerhetsfunktion

STO via terminal, SIL3/PLe

Utvalda funktioner

Färdigt att använda spindelservosystem

Standardiserad spindelservolösning förenklar driften med ett färdigt, förkonstruerat koncept. Sömlös integration med SINUMERIK 828D Smart minimerar ingenjörsarbetet samtidigt som synkroniserad precision möjliggörs via PROFINET IRT. Enkelt byte av kablar, pulsgivare och fläktar minskar underhållet. Den kompakta designen sparar skåpsutrymme och sänker kostnaderna, vilket ger både kvalitet och pris-prestanda förhållande.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Standardiserat

Konstruerad för precision och tillförlitlighet

Konstruerad för stabil, högpresterande drift med en 21-bitars kodare, 200% överbelastningskapacitet och ultrasnabba 125 µs styrcykler. Exakt prestanda upprätthålls upp till 12 000 rpm. C2 EMC-överensstämmelse minimerar störningar, medan IP56-skyddade motorer och metallkontakter garanterar hållbarhet. Smidigt lågvarvtalsmoment minskar vibrationer, värme och slitage, vilket ger tillförlitlig prestanda och långsiktigt värde.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Stable

Säker, ansluten och enkel att använda

Servosystemet förenklar driften utan att kompromissa med säkerhet eller prestanda och integrerar STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC och Cybersecurity för att skydda personal, maskiner och data. Universell panelkompatibilitet, automatisk inställning med en knapp och Startdrive idrifttagning minskar installationsansträngningen. Drift med låg ljudnivå förbättrar komforten, medan OPC UA-anslutning möjliggör IIoT-integration och snabbare time-to-market.

SINAMICS S200 Spindel 1PH3 PRO Servo System_USP_Förenklat