Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS S200 servodrivsystem?

SINAMICS S200 är ett högpresterande servodrivsystem optimerat för grundläggande automatisering och effektiva rörelsestyrningsapplikationer. Det hjälper till att uppnå högre produktivitet och förbättrad effektivitet till en lägre kostnad genom att balansera prestandaoptimerade funktioner med användarvänlighet. Denna helhetslösning består av en SERVO-enhet SINAMICS S200, en SIMOTICS S-1FL2 servomotor och Motion Connect-kablar.

Viktiga fördelar

Optimera dina prestationer

Responsoptimerad med snabb strömstyrningscykel och PROFINET IRT-kommunikation till styrenheter. Effektoptimerad med upp till 350% överbelastningskapacitet. Precisionsoptimerad med upp till 21 bitars högupplöst kodare.

Använd med lätthet

Styr enkelt med en integrerad hållbromskontroll och bromsmotstånd. Utför ingenjörsuppgifter via Webserver och SINAMICS Startdrive. Implementeringen är enkel med globala standarder och certifieringar.

Framtidssäkra din verksamhet

Flexibla hårdvarulösningar och komplett TIA-erbjudande säkerställer kompatibilitet med ditt system. Digitalisera ditt arbete med maskinsimuleringar med SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servodrivsystem

SINAMICS S200 Grundläggande servodrivsystem

Effektområde

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Hastighetsregulatorcykel

125 μs

125 μs

EMC-kategori

C2 med externt linjefilter

C2 med externt linjefilter

Säkerhetsfunktioner

STO, SS1-t via terminaler (SIL 3/PL e)

n.a.

Motorer

Motorräckvidd

SIMOTICS S-1FL21 Låg tröghet

SIMOTICS S-1FL22 Medium tröghet

SIMOTICS S-1FL23 Hög tröghet

Touch

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Encoder-system

Absolut kodare enkelvarv 17 bit/21 bitar
Absolutgivare multivarv 21 bit + 12 bit

Skyddsgrad

IP65 (för axelhöjd 20/30/40 är IP54, IP65 som tillval)

Motoranslutningsteknik

Motoranslutning med ett trycklås för motorer med låg och medelhög tröghet

Utvalda funktioner

Explore resources

Kataloger & broschyrer

Kataloger D 37.1 | SINAMICS S200 Servodrivsystem

Online-katalog

Broschyr | SINAMICS S200 servodrivsystem

Broschyr | Översikt över SINAMICS frekvensomriktare

Broschyr | Skalbara rörelsestyrningssystem för grundläggande automatiseringsapplikationer