Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS S120?

Den modulära frekvensomvandlaren SINAMICS S120 är det modulära systemet för högpresterande rörelsestyrningsapplikationer inom industrianläggningar och maskinkonstruktion. Med SINAMICS S120 väljer du ett system som erbjuder högsta prestanda, produktivitet och flexibilitet. Med detta modulsystem kan du snabbt och enkelt konfigurera drivsystemet som passar dina krav perfekt för nästan alla drivapplikationer. SINAMICS S120-systemet finns i följande varianter:

  • SINAMICS S120 Blockstorlek
  • SINAMICS S120 Bokstorlek
  • SINAMICS S120 M
  • SINAMICS S120 Chassi DC/AC
  • SINAMICS S120 Chass-2 DC/AC
  • SINAMICS S120 Chassi AC/AC
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • SINAMICS S120 Skåpmoduler-2

Viktiga fördelar

Förbättra din effektivitet

Diagnostisk information och meddelanden visas i lättförståelig vanlig text och på flera språk. Enhetsfunktionaliteten kan uppdateras från vilken nätverkskompatibel dator som helst (lokalt eller via fjärråtkomst).

Sänk dina kostnader

Lägre livscykelkostnader vid drift av anläggningar och system. Alla komponenter kan parametreras, programmeras och tas i drift med den tekniska plattformen Totally Integrated Automation (TIA) utan systemdiskontinuiteter.

Uppfyll systemets behov

SINAMICS S120 gör det möjligt att kombinera ström- och slutna styrningsprestanda fritt, vilket ger större flexibilitet med central styrintelligens med sluten slinga. Prestanda för vektor- och servostyrning kan väljas fritt.

Utvalda funktioner