Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G220?

SINAMICS G220 är den högpresterande frekvensomriktaren som är utformad för att möta nuvarande och framtida utmaningar i alla branscher. Tack vare förbättrad hårdvara och mjukvara tar SINAMICS G220 digital drivteknik till en ny nivå, vilket gör dina applikationer mer effektiva, säkra och framtidssäkra.

SINAMICS G220-enheter är de första SINAMICS-enheterna som ingår i Siemens Xcelerator-portföljen. De är utformade för att möta en mängd olika utmaningar och låsa upp nya möjligheter, särskilt för digitalisering.

SINAMICS G220 är lämplig för en mängd olika applikationer inklusive:

  • Flytta
  • Bearbetning
  • Pumpning, ventilation, komprimering
  • Positionering

Behärska dagens utmaningar inom rörelsestyrning med SINAMICS G220.

Viktiga fördelar

Sinamics G220 industriellt drivsystem med strömlinjeformad metallisk design som betonar energieffektivitet och prestanda.

Effektiv

Optimera energiförbrukningen med den ultimata Clean Power-tekniken i låga övertoner (THDi < 2%). Förkorta val- och idrifttagningstider, optimera arbetsflöden och öka produktiviteten.

Sinamics G220 säkerhetssystem med elegant design som betonar avancerade tekniska skydd och säkerhetsfunktioner.

Säkra

Skydda åtkomsten till dina automatiseringsprocesser. S2 Systemredundans, IP55-skydd och 3C3-beläggning garanterar tillgängligheten för ditt system, även i tuffa miljöer.

En reklambild för Sinamics G220-drivsystemet, som visar dess framtidssäkra funktioner.

Framtidssäkrad

Designa, driftsätta och optimera din applikation. Öka systemets tillförlitlighet med Cloud- och Edge-övervakning och diagnostik. Hårdvaru- och programvarualternativ med en sömlös systemportfölj maximerar din förmåga att möta marknadens behov.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 ren kraft

Matningsspänning/Effektområde

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Matningsspänning

200V, 400V

400V

Skyddsgrad

IP20, IP55 UL-typ 12

IP20, IP55 UL-typ 12

Motorstyrning

U/f, FCC, ECO, Vektorstyrning (hastighet) med och utan kodare; Vektorstyrning (vridmoment) med och utan kodare, momentstyrning utan kodare

U/f, FCC, ECO, Vektorstyrning (hastighet) med och utan kodare; Vektorstyrning (vridmoment) med och utan kodare, momentstyrning utan kodare

Kommunikation

Kommunikationsmoduler:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Kommunikationsmoduler:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS,

CM-RS485: Modbus RTU

Säkerhetsfunktioner

Integrerad: Säker vridmomentavstängning (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler eller ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Utökad licens: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SÅS

Integrerad: Säker vridmomentavstängning (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 via terminaler eller ProfiSafe

Sinamics Safety Integrated Utökad licens: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SÅS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 i branschen Kundförpackade varor

SINAMICS G220 erbjuder hög flexibilitet för livsmedels- och dryckesindustrins olika behov, vilket möjliggör snabb anpassning genom tilläggshårdvara eller programvara. Dess överensstämmelse med internationella standarder stöder global standardisering av anläggningar i applikationer som blandare, spraytorkar och centrifuger.

Utforska resurser

Kataloger och broschyrer

Katalog D 36.1 | Konverterare för enkelaxliga drivenheter

Online-katalog

Broschyr | Den högpresterande frekvensomriktaren för alla branscher

Broschyr | Driva nästa generations applikationer

Broschyr | Startdrive-omvandlarteknik