Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G210?

SINAMICS G210 representerar nästa generation inom drivteknik. Som en mångsidig allroundmaskin för olika krav på kontinuerlig rörelse täcker den ett brett spektrum av branscher och applikationer — från flyttning och positionering till bearbetningsuppgifter samt komprimering. Den kombinerar sömlös integration, integrerade säkerhets- och säkerhetsfunktioner med hög flexibilitet, vilket gör det möjligt för OEM-tillverkare att hantera olika applikationer med en skalbar produkt.

SINAMICS G210 Nyckelbild
SINAMICS G210 - Mångsidig - Icon

Mångsidig

Täck flera applikationer med kontinuerlig rörelse med en enda drivserie. Motoröppenhet, modulära alternativ och flexibel kommunikation gör det möjligt för SINAMICS G210 att anpassa sig till olika krav samtidigt som systemkomplexiteten minskas.

SINAMICS G210 - Sömlös - Ikon

Sömlös

End-to-end-integration i Siemens automationsmiljö säkerställer konsekventa arbetsflöden från val till drift. Inbyggda verktyg och anslutningsmöjligheter minskar ingenjörsarbetet, påskyndar idrifttagningen och förenklar underhållet.

SINAMICS G210 - Fjädrande - Icon

Motståndskraftig

Integrerade säkerhets- och cybersäkerhetsfunktioner skyddar maskiner, data och processer under hela livscykeln. Certifierade standarder och tillgänglighetsfunktioner säkerställer tillförlitlig drift i krävande industrimiljöer.

Bakom enheten - SINAMICS G210

Bra teknik börjar med fantastiska människor. Gå bakom körningen för att träffa människorna som driver SINAMICS G210 och upptäck idéerna, expertisen och tekniken bakom vår mångsidiga allroundmaskin, byggd för att hjälpa maskinbyggare att forma nästa generations maskiner.

Viktiga detaljer

Spänningsområde/Effektområde

3AC 380-500V: 1,1 till 75 kW

Skyddsgrad

IP20/UL öppen typ

Motorstyrning

U/f, flödesströmskontroll (FCC), vektorstyrning (hastighet) w/wo-kodare, vektorstyrning (vridmoment) w/wo-kodare, vridmomentstyrning med tvåkodare
för ASM, SRM, PEM

Kommunikation

CM-PN: PROFINET (RT, MRP & S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA-anslutning

Säkerhetsfunktioner

Integrerad: Säker vridmomentavstängning (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) upp till SIL 3/PLe/Kategori 4 via terminaler eller ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrated utökad licens: SLS, SDI, SSM, SS1 (kodningsfri)

Ingenjörskonst och tillgång

TIA Portal/SINAMICS Startdrive-integration, integrerad webbserver, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM med FDI-paket Basic, Wi‑Fi-åtkomst via Smart Adapter

Utvalda funktioner

Anpassa till olika applikationskrav

Anpassa frekvensomriktaren flexibelt till olika maskiner och krav. Med skalbara hårdvaru- och programvarualternativ, motoröppenhet och global standardeöverensstämmelse stöder SINAMICS G210 ett brett utbud av applikationer samtidigt som det möjliggör standardiserade lösningar över maskiner och marknader.

SINAMICS G210 Alternativmoduler och programvarulicenser

Skydda verksamheten med säkerhet och trygghet

Säkerställ säker och säker maskindrift med integrerade skyddsmekanismer. SINAMICS G210 kombinerar certifierade säkerhetsfunktioner upp till SIL 3/PL e/Cat. 4 och cybersäkerhet med SL-C 2-certifiering enligt IEC 62443-4-2, vilket hjälper till att skydda maskiner, data och processer under hela livscykeln.

SINAMICS-enhet med digitala överlägg som illustrerar integrerade säkerhetsfunktioner och cybersäkerhetsskydd

Aktivera högpresterande motorstyrning

Uppnå hög effektivitet och exakt kontroll över olika motortyper. SINAMICS G210 stöder induktions-, PMSM- och synkrona reluktansmotorer, inklusive högeffektiva IE4- och IE5-klasser, vilket säkerställer optimal prestanda via programvarufunktioner för ett brett spektrum av applikationer.

SINAMICS drivenhet som illustrerar avancerad motorstyrning för hög effektivitet över olika motortyper

Förenkla konstruktion och drift

Minska ingenjörsarbetet och förenkla driften med integrerade verktyg, användarvänlig systemintegration och intuitiv åtkomst. SINAMICS G210 har inbyggd TIA Portal-integration via Startdrive och en integrerad webbserver, vilket möjliggör snabb idrifttagning, enkel parametrering och effektiv diagnostik.

SINAMICS G210 Digital Twin hybrid med linjer

Upptäck hur andra använder SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 i allmänna maskiner

Standardisera olika maskinkoncept med en flexibel drivplattform. Från transportörer och kompressorer till blandare och centrifuger möjliggör SINAMICS G210 skalbara och högpresterande maskinkonstruktioner. Integrerad teknik, digitala verktyg och sömlös systemintegration bidrar till att minska komplexiteten och anpassa maskiner till förändrade krav.

Ett rutnät av blåskuggade kuber arrangerade i ett stiliserat tredimensionellt utrymme.

Vanliga frågor

Ytterligare resurser

Kataloger och broschyrer

Katalog D 36.3 | Konverterare för enkelaxliga drivenheter

Online-katalog | SiePortal

Broschyr | SINAMICS G210

Broschyr | Driva nästa generations applikationer