Varför SINAMICS G120X?
Behärska elementen: SINAMICS G120X-omvandlaren är optimerad för pumpar och fläktar i vatten- och avloppssystem samt HVAC-applikationer inom byggnadsautomation.
Dess specialiserade funktioner, som avtaggning och kavitationsdetektering, hjälper till att ge tillförlitlig drift och pumpskydd för att minska dina totala underhållskostnader. Välj SINAMICS G120X för tillförlitlighet och effektivitet när du utför dina infrastrukturprojekt.
Frekvensomvandlaren levereras som en komplett produktserie — standardiserad och sömlös när det gäller alla matningsspänningar och matningstyper, och finns i ett effektområde som sträcker sig från 0,75 kW till 630 kW. Enheterna överensstämmer med globala EMC-standarder och motorkabellängder på upp till 150 m är tillåtna samtidigt som EMC-gränsvärdena bibehålls. Den integrerade säkerhetsfunktionen Safe Torque Off (STO) är certifierad enligt SIL3.