Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINAMICS G120P?

SINAMICS G120P-familjen levererar skräddarsydda lösningar för byggnadsteknik och processindustrier. Med ett särskilt stort effektområde från 0,37 kW till 630 kW och nio olika storlekar ger omvandlarna flexibilitet för en mängd olika uppgifter. De är konstruerade för drift med SIMOTICS GP, SIMOTICS SD-motorer i VSD10- och SIMOTICS FD-motorlinjen, vilket skapar ett sammanhängande system för energieffektiv styrning i krävande applikationer.

Oavsett om de stöder ventilatorer för till- och frånluft, pumpar för värme- och kylkretsar eller kompressorer för kylmaskiner, är omvandlarna idealiska för de speciella kraven för byggnadsteknik och industriella applikationer.

Viktiga fördelar

Anpassa ditt system till förändrade byggnadsbehov

SINAMICS G120P stöder branschspecifika funktioner för byggnadsteknik och processindustrier, vilket hjälper dig att utföra ventilations-, pump- och kompressionsuppgifter effektivt med flerzonskontroll och brandskyddsläge.

Kombinera moduler för att passa ditt projekt

En kombinerbar omvandlare med flera effektmoduler låter dig skala prestanda och installation. Det modulära systemet med effektmoduler och styrenheter ger flexibilitet utan att omforma hela drivenheten.

Förbättra effektiviteten i alla applikationer

G120P är mångsidig för industriella tillämpningar och byggnadsteknik, med funktioner som hastighetsreglering, inställningsområde, effektivitet och kommunikationsnivå — vilket ger tillförlitlig drift i en mängd olika projekt.

Utvalda funktioner