Varför SINAMICS G120C?
SINAMICS G120C är en kompakt och mångsidig frekvensomvandlare för olika applikationer. Med sin användarvänliga design erbjuder den optimal funktionalitet i ett kompakt paket.
Den integrerade säkerhetsfunktionen Safe Torque Off på SINAMICS G120C sparar utrymme och kostnader genom att låta dig utelämna externa komponenter. Höga vridmoment vid låga frekvensbörvärden är möjliga tack vare energieffektiv, sensorlös vektorstyrning. Njut av en intuitiv seriedrifttagnings- och kloningsfunktion med en SINAMICS G120 Smart Access Module, BOP-2, IOP-2 eller SD-kort.
Med sju ramstorlekar täcker den ett effektområde från 0,55 till 132 kW.