Varför SINAMICS G120?
SINAMICS G120 är en modulär multifunktionell frekvensomvandlare tillverkad för olika uppgifter som:
- Enkla, mycket dynamiska transportsystem och staplingskranar
- Kontinuerliga processer med hög hastighet och vridmomentnoggrannhet
- Positionering av enskilda eller flera koordinerade axlar
SINAMICS G120 finns i tre spänningsvarianter för anslutning till 200 V, 400 V och 690 V. Den har ett omfattande maskinsäkerhetspaket för att ge en hög skyddsnivå för effektmodulen och motorn.
Den integreras också sömlöst med Totally Integrated Automation (TIA Portal) och SINAMICS Startdrive, så att du har standardteknik för alla enheter.