Driv dina industriprocesser med SINAMICS DC-omvandlare byggda för prestanda, effektivitet och flexibilitet.
DCM: 6 kW till 30 MW
DCP: Upp till 250 kW vid 1 000 V DC
De är idealiska för modernisering och energilagring och har ankarspänningar upp till 950 V AC och dubbelriktad DC-DC-koppling. Genom att kombinera beprövad DC-motorteknik med avancerad styrning, PROFIBUS/PROFINET-anslutning och upp till 98% effektivitet erbjuder dessa omvandlare en kompakt design och integrerad säkerhet för krävande miljöer.