Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMOVE Safe Velocity?

Ytterligare säkerhetsklassade hastighetskodare kanske inte längre behövs när SIMOVE Safe Velocity används med den angivna systemarkitekturen. Det programvarudefinierade säkerhetskonceptet bygger endast på en felsäker SIMATIC F-PLC och laserskanner. Standardhjulkodare förbättras med hastighetsinformation från laserskannrar. Detta gör det möjligt för den mobila roboten att anpassa sina säkerhetsfält självständigt.

Viktiga fördelar

Aktivera anpassningsbara säkerhetsfält

Mobila robotar anpassar sina säkerhetsfält autonomt för att sakta ner, stanna säkert och starta om på egen hand.

Minska kostnaderna

I referenskonfigurationen minskade hårdvarukostnaderna med upp till 20%.

Dra nytta av maximal flexibilitet

I referenskonfigurationen reducerades det erforderliga installationsutrymmet för körning med upp till 10%.

Utvalda funktioner

Upptäck hur andra använder SIMOVE Safe Velocity

I en industriarbetsyta syns en vitblå maskin med reglage och en BÄR-logotyp med en hjulvagn, färgade golvmarkeringar och glasväggar.

BÄR Automation, Tyskland | Pilot för permanent användning i innovativ miljö

BÄR uppnådde besparingar på automationshårdvara, särskilt säkerhetsgivare och förenklad kabeldragning. Andra resultat är tillförlitlig säkerhet, konsekvent prestanda under förändrade förhållanden och förbättrad övergripande driftseffektivitet och skydd.