Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SIMOVE Lastbilschef

SIMOVE Fleetmanager är utformad för att säkerställa att produktions- och logistikprocessen går smidigt och effektivt. Den kan hantera heterogena flottor av automatiserade styrda fordon (AGV), autonoma mobila robotar (AMR) och bemannade fordon som använder olika kommunikationsprotokoll som VDA5050.

Varför SIMOVE Fleetmanager?

SIMOVE Fleetmanager är en skalbar och öppen mjukvarulösning för flexibla produktions- och logistiksystem som gör att du kan optimera dina processer. Du är inte längre beroende av en enda tillverkare utan kan styra flera typer av fordon med SIMOVE Fleetmanager. Programvaran kan också enkelt anslutas till olika IT-värdsystem via standardiserad Transport Order Management (TOM) REST-API. Tack vare en öppen arkitektur är den framtidssäker och kan anpassas till förändrade krav.

Viktiga fördelar

Minska CAPEX

  • Maximera effektiviteten med kraftfulla sändnings- och routingsalgoritmer
  • Optimerar systemgenomströmningen med intelligent trafikhantering
  • Minska initiala investeringar och totala CAPEX

Var oberoende av leverantörer

  • Förhindra beroende av AGV/AMR eller andra systemleverantörer
  • Undvik höga OPEX-kostnader för black box-programvarulösningar
  • Begränsa individuell och repetitiv mjukvaruutveckling

Anpassa dig till framtida behov

  • Öppen och framtidssäker arkitektur
  • Möjliggör anpassningsbarhet och utbyggbarhet
  • Kraftfull anpassningsplattform

Utvalda funktioner

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Digital tvilling för enkel simulering

Utvärdera och optimera AMR-flottans storlekar och strategier med repeterbara, tillförlitliga resultat samtidigt som du enkelt identifierar och löser logiska problem genom den virtuella integrationen av SIMOVE Fleetmanager. Genom att möjliggöra en sömlös övergång från simulering till verklig drift minskar detta tillvägagångssätt avsevärt uppstartstiderna och påskyndar driftsättningseffektiviteten.Du kan optimera materialflöde, layout och antal AGV och AMR genom virtuell driftsättning genom att ansluta den verkliga instansen av SIMOVE Fleetmanager med Plant Simulation.

Funktioner för att effektivisera vagnparkens verksamhet

Maximera effektiviteten med den kraftfulla distribuerings- och routingsalgoritmen. I kombination med Intelligent Traffic Management, som optimerar systemgenomströmningen, säkerställer algoritmen leveranser i tid. SIMOVE Fleetmanager levererar också driftskompatibilitet mellan AGV och AMR, bemannade fordon och andra maskiner, med sömlös integration av tredjepartssystem.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Mer hållbarhet

SIMOVE Fleetmanager stöder hållbarhet genom att optimera energieffektiviteten med avancerade routingsalgoritmer. Genom intelligent laddningshantering kan batteriets livslängd förlängas. Utnyttjande av simulering möjliggör mer hållbara operationer, vilket i slutändan minskar materialanvändningen och förbättrar övergripande systemprestanda.