Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför servomotorer från Siemens?

Siemens servomotorer är mångsidiga och lämpliga för ett brett spektrum av applikationer. Vi erbjuder både planetväxellådor och standardväxellådor.

Koaxiala och vinklade planetväxelmotorer:

  • Växellåda typ NLC (W): Extremt styv för höga radiella och axiella belastningar med IP65-tätning.
  • Växellåda typ NRK (W): Stort utgångslager och låg inre friktion för högre radiella och axiella krafter.
  • Växellåda typ NRB (W): Lättaste växellåda med högsta effekttäthet och låg friktionslager.

Servomotorer med standardväxellådor:

  • Servo vinkelväxlad motor: Överföringsförhållande mellan 3,5 och 244,3, vridmomentområde 15 till 8160 Nm
  • Servo parallellaxelväxelmotor: Överföringsförhållande mellan 3,6 och 413, vridmomentområde 17 till 5140 Nm
  • Servo spiralväxlad motor: Överföringsförhållande mellan 3,4 och 373, vridmomentområde 14 till 5200 Nm
  • Servo snäckväxelmotor: Överföringsförhållande 6,2 till 102,5, vridmomentområde 46 till 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Viktiga fördelar

Installera med flexibilitet

Förutom en förmonterad lösning kan du också montera växellådor på våra servomotorer och huvudmotorer via en KS-adapter. Våra motorer utrustade med standardväxellådor kompletterar vår portfölj.

Anpassa till alla applikationer

Servomotorer med planetväxellådor är mycket dynamiska, kompakta och effektiva, med optimal justering av vridmomentförhållandet eller tröghetsmomentet mellan motor och last.

Maximera effektiviteten

Servomotorer med standardväxellådor har en kompakt, direktmonterad design, hög effektivitet och låg vridning och lågt körbrus på grund av spiralformade tänder. De är också underhållsfria och smörjda för livet.

Utvalda funktioner