IP67-skydd och vibrationsisolerad montering
IP67-skydd och vibrationsisolerad kodarmontering gör dessa motorer extremt robusta, vilket minskar behovet av frekvent underhåll.
SIMOTICS S-1FT7 servomotorer är kompakta synkronmotorer med permanentmagnet avsedda för användning i högpresterande applikationer. De utmärker sig i rörelseuppgifter som positionering, vinkelsynkronisering, cyklisk drivning och banstyrning i verktygsmaskiner.
Uppnå exakt, dynamisk rörelsekontroll i krävande industrimiljöer. Våra servomotorer integrerar avancerad givarteknik med helt digitala driv- och styrsystem för optimerad drift. Lågt vridmoment och överlägsen koncentricitet ger högkvalitativa ytbehandlingar på arbetsstycken, vilket garanterar robust och tillförlitlig prestanda.
SIMOTICS S-1FT7 hög koncentricitet och låg vridmomentkrusning ger enastående ytkvalitet på dina arbetsstycken, vilket resulterar i överlägsna bearbetningsresultat och högre produktkvalitet genom hela tillverkningsprocessen.
Upplev enkel service och installation tack vare tvärprofilen, roterbar kontakt med snabbkopplingsfäste och utbytbar kodare. Minska stilleståndstiden och förenkla underhållet för effektiv drift.
Våra motorer har låg rotortröghet för extremt hög dynamik och kortaste cykeltider. Externa och vattenkylningsalternativen ger hög kontinuerlig effektkapacitet för ihållande krävande operationer.
IP67-skydd och vibrationsisolerad kodarmontering gör dessa motorer extremt robusta, vilket minskar behovet av frekvent underhåll.
Förenkla service och installation med roterbara kontakter och utbytbara pulsgivare, vilket minimerar stilleståndstid och integrationsansträngningar.
Anpassa ditt system: Välj mellan naturlig kylning, tvångsventilation eller vattenkylning som tillval för att passa dina applikationsbehov, och integrera med absoluta eller inkrementella pulsgivare för exakt återkoppling och kontroll.