Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMOTICS M-1PH8 huvudmotorer?

SIMOTICS M-1PH8-motorer är konstruerade för användning som huvuddrivenheter i produktionsmaskiner och verktygsmaskiner. Förutom asynkrona och synkrona versioner kan du också hitta motorer med synkron reluktansteknik. SIMOTICS M-1PH8-motorer är baserade på ett flexibelt och modulärt kitsystem, så att du kan använda dem för nästan alla köruppgifter.

Asynkron version (axelhöjder 80 till 355)

  • Nominellt varvtal: 400—12.000 rpm
  • Max. varvtal: Upp till 24.000 rpm
  • Märkeffekt: 2,8—1,340 kW
  • Märkmoment: 13—12,435 Nm

Synkron version (axelhöjder 132 till 225)

  • Nominellt varvtal: 700—3.600 rpm
  • Max. varvtal: Upp till 4.500 rpm
  • Märkeffekt: 15—310 kW
  • Nominellt vridmoment: 94—1.650 Nm

Reluktansversion (axelhöjder 132 och 160)

  • Nominellt varvtal: 1000—2800 rpm
  • Max. varvtal: Upp till 5000 och 6500 rpm
  • Märkeffekt: 21—121 kW
  • Nominellt vridmoment: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Viktiga fördelar

Lätt att beställa och hantera

De speciellt harmoniserade kraftkomponenterna, de elektroniska märkskyltarna och möjligheten att integrera motorerna via Drive-CLIQ-systemgränssnittet gör att SIMOTICS M-1PH8-motorer är enkla att sätta i drift och använda, problemfria.

Hantera högpresterande behov

M-1PH8-motorer täcker ett brett prestandaspektrum. De har höga jämna köregenskaper och robusthet, och med hög dynamisk prestanda och korta accelerationstider klarar de extrema arbetscykler och korta stigtider.

Behåll flexibilitet och precision

Flexibla konfigurationsalternativ och ett utökat effektområde från 2,8 kW till 1340 kW innebär att M-1PH8 kan uppfylla många kunders krav. Motorerna är också exceptionellt exakta när det gäller hastighet, vridmoment och positionering.

Utvalda funktioner

Asynkron version

För tillämpningar där det primära fokuset inkluderar exakta, smidiga körningsegenskaper och styrbarhet av axlarna. När den används med SINAMICS G120-omvandlare kan du utöka hastighetsområdet och adressera nya applikationer.

Synkron version

Oslagbar smidig drift för applikationer som fokuserar på höga vridmoment. Med ett brett utbud av alternativ, som tvångsventilation eller vattenkylning, kan du anpassa dem till alla applikationer.

Motvillighetsversion

Perfekt för huvuddrivningsoperationer med korta tomgångstider, som extrudrar, lindare, tråddragning eller servopumpar. Reluktansversioner har hög effekttäthet och effektivitet och finns med tvångsventilation eller vattenkylning.

Kom igång