Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person i svart skjorta som står mot vit vägg, håller ett mörkt föremål med suddig bakgrund.
SIMULERINGSPLATTFORM

SIMIT

SIMIT använder realistiska träningsmiljöer för att testa operatörer innan riktiga system går i drift. Optimera processer och stödja kunskapsbevarande och minska driftsättningstiden för en effektivare time-to-market.

REALISTISKA TRÄNINGSMILJÖER

Virtuell idrifttagning och operatörsutbildning

SIMIT använder realistiska träningsmiljöer för att testa operatörer innan riktiga system går i drift. Optimera processer och stödja kunskapsbevarande och minska driftsättningstiden för en effektivare time-to-market.

Med SIMIT kan du heltäckande testa automatiseringsprojekt och driftsätta system, maskiner och processer på en plattform på virtuell nivå. Du kan också använda simuleringsplattformen för att skapa realistiska träningsmiljöer för driftspersonal. Simulerad verklighet i realtid hjälper dig att:

Öka livscykeleffektivitetenDirekt integration av tekniska data förbättrar kvaliteten, påskyndar tiden till marknaden och minimerar stilleståndstiden genom bättre anläggningstillgänglighet och operatörsexpertis.

Förbättra säkerheten och tillförlitlighetenMed simulering i realtid, virtuell idrifttagning och operatörsutbildning kan dina team testa system virtuellt och förbereda personal i realistiska miljöer innan de går live.

Tre sätt dynamisk simulering minskar livscykelrisken

Det finns risk i alla skeden av anläggningens livscykel: till projektschemat under konstruktion, för process under drift, till anläggningens tillgänglighet när ändringar görs. Läs detta white paper från CONTROL för att ta reda på hur simulering kan bidra till att minska riskerna genom att säkerställa ett effektivt och korrekt projektgenomförande, utbilda kompetenta operatörer och validera nya styrstrategier.

En professionell presenterar ett tekniskt diagram med en gul linje som belyser en viktig tillgångsdetalj.

Vanliga frågor

Vilka typer av branscher använder SIMIT för utbildning och simulering?

SIMIT optimerar processer inom tillverknings-, process- och hybridindustrin, inklusive:

  • Läkemedel: Digitalisering av läkemedelsanläggningar hjälper till att förkorta lanseringstiderna på marknaden och förbättra kvaliteten med snabbare och smalare processer.
  • Kemisk: Effektivare processer, förbättrad systemtillgänglighet och flexibilitet i system och resurser hjälper dig att möta utmaningarna på marknaden och förbli konkurrenskraftig.
  • Vatten och avloppsvatten: SIMIT Water and Wastewater Library är utformat speciellt för att simulera specifika användningsfall och kombineras med andra bibliotek.
  • Glas: Originalbilder och automatiseringsprogram hjälper till att utbilda operatörsteam innan systemet tas i drift.
  • Fordonstillverkning: Den digitala tvillingen modellerar livscykeln för fyllningsutveckling, vilket gör det möjligt för operatörer att förutsäga beteende, optimera prestanda och tillämpa tidigare insikter.
  • Vätgas: Simulering med SIMIT accelererar projekt för grönt vätgas och minskar tiden till marknaden. Utforska SIMIT vätgasbibliotek.

Hur kan jag skapa och använda en Digital Twin med SIMIT?

SIMIT låter dig bygga en simuleringsmodell av din maskin eller ditt system och skapa grunden för en Digital Twin. Du kan testa automatiseringsfunktioner med riktiga automatiseringsprogram före idrifttagning. Du kan använda SIMIT för:

  • Anläggningsprocess och modernisering: Använd Digital Twin för att utföra alla typer av systemmigreringar eller utvidgningar (t.ex. DCS) och minska riskerna. SIMIT skapar en skugganläggning genom att återanvända simuleringsprojektet för din virtuella idrifttagning. Med skugganläggningen kan du utföra ändringsvalidering av anläggningsmodifieringar, granska receptkontroll och kontrollera gränssnitt till tredjepartssystem. Ändringar importeras och testas först i skuggsystemet, vilket säkerställer anläggningens tillgänglighet och minimerar riskerna för uppdateringar.
  • Drift och optimering: Använd Digital Twin skapad med SIMIT för att validera ändringar i styrsystemet innan det installeras i det verkliga systemet. Det möjliggör också virtuell operatörsutbildning i ett befintligt simuleringsscenario, inklusive fullständig representation av processen. I kombination med GPROMs analyserar Digital Twin den faktiska systemstatusen — registrerad av verkliga sensorer i anläggningen — och söker efter kombinationen av beslutsvariabler som ger bästa möjliga resultat.
  • Detaljteknik: Under den detaljerade konstruktionsfasen för att bygga en Digital Twin av en anläggning måste ingenjörer designa och konfigurera automationssystemen. Automationsingenjörer kan återanvända planeringsinformation från COMOS i våra SIMATIC PCS 7 och SIMATIC PCS neo processstyrsystem, vilket ger dem en utmärkt grund för DCS-konfiguration. De kan också konfigurera SIMIT för parallella tester, till exempel validering av enhetsmodeller.
  • Konstruktion och idrifttagning: Skapa en omfattande Digital Twin med SIMIT och använd antingen verkliga eller virtuella styrenheter för detaljerade godkännandetester och för virtuell idrifttagning av processkontrollsystemet. Detta garanterar säkerheten och minskar den verkliga idrifttagningsprocessen på plats till ett minimum.

Hur ansluter SIMIT till automationsmiljöer?

SIMIT stöder maskinvara i slinga (med verklig automationshårdvara) och programvara i slinga (med SIMATIC S7-PLCSIM Advanced). Det möjliggör också enkel integration av befintliga tekniska data från verktyg som COMOS och tillhandahåller bibliotek och projektanalysfunktioner för att effektivisera simuleringsmodellering.

Vilken support och vilka tjänster finns tillgängliga för SIMIT?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster som hjälper dig att komma igång och fortsätta med SIMIT simuleringsplattformen. Du får tillgång till expertsupport, utbildning och digitala verktyg skräddarsydda efter dina färdigheter och kunskapsnivå.

  • Teknisk support: Skicka förfrågningar till våra experter som kontaktar dig direkt och får tillgång till föreslagna lösningar via SIEportalen.
  • Utbildning: Dra nytta av träningspass och SIMIT-kurser för att lära dig att designa simuleringar och få praktisk erfarenhet.
  • Digitala företagstjänster: Förbättra systemtillgängligheten och produktiviteten på lång sikt med vårt expertstödda utbud av tjänster och produkter.