Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Simcenter

System NVH-prestandaprediktion

Frontload system NVH-prestanda med prediktiv NVH-syntes.

System NVH-prestandaprediktion med Simcenter

Fordonsutvecklingsteam behöver veta hur de olika buller- och vibrationskällorna från elektrifierade och konventionella fordon kommer att bidra till den totala NVH-prestandan. De måste också hantera den ökade tekniska komplexiteten i många fordonsvarianter samtidigt som de är under tids- och budgetbegränsningar. Men för att göra det finns det knappast någon prototyp tillgänglig att testa.

System NVH-prestandaförutsägelse är en robust lösning som gör det möjligt att exakt förutsäga den inre och yttre NVH-prestandan för alla system i alla stadier av utvecklingscykeln. Du kan exakt skapa eller montera system i en virtuell miljö med hjälp av test- och simuleringsdata, enkelt utvärdera effekten av modifieringar eller komponenter i olika utvecklingsstadier och maximera användningen av all data i organisationen. Användargränssnittet är enkelt att använda, vilket gör det möjligt för icke-experter att förutsäga den slutliga produktens NVH-prestanda exakt. Vår lösning gör det möjligt för ditt utvecklingsteam att leverera utmärkt NVH-prestanda samtidigt som utvecklingstider och kostnader hålls under kontroll.

System NVH-prestandaprediktionslösning

System NVH-prestandaförutsägelsefunktioner

Fallstudie

Renault

Renault sparar kostnader genom att använda Simcenter för att uppnå en mer exakt virtuell bedömning av buller, vibrationer och hårdhet (NVH) tidigare i designen.

A 2024 Renault Austral E-TECH Hybrid SUV
Case Study

Expanding NVH prediction applications fivefold while eliminating physical prototypes

Företag:Renault

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Boulogne-Billancourt, France

Siemens programvara:Simcenter Amesim software, Simcenter Testlab software

Utforska systemets NVH-prestandaprognosprodukter

Läs mer

Ytterligare resurser