Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Temperaturmätaren på en hastighetsmätare.
Simcenter

Simulering av termiskt system

Studera termiska interaktioner i komplexa system och optimera termisk hantering.

Designa och optimera termiska hanteringssystem

Att hålla temperaturen på komponenter inom det optimala driftsområdet, evakuera överskottsvärme eller återanvända den för att förbättra prestanda och effektivitet är en inneboende utmaning för dagens komplexa system. För att hjälpa dig att hantera problem med termisk integration erbjuder Simcenter dig en omfattande uppsättning lösningar som täcker hela designcykeln från fördesignstadiet till slutgiltig validering.

Simcenter hjälper till att maximera termisk prestanda som komfort i bilar, flygplan eller rum, samtidigt som energieffektiviteten optimeras. Du kan använda programvaran för att representera systemets verkliga driftsmiljö, inklusive interaktioner med omgivningen när du utformar och validerar dina temperaturkontrollstrategier. Dessutom ger Simcenter dig möjlighet att studera integrationen av energiåtervinningssystem och deras inverkan på prestanda och energiförbrukning. Du kan också dra nytta av de avancerade efterbehandlingsfunktionerna för att grafiskt visualisera energiflöden i ditt system.

Tävla mot molnen: Batteriets termiska beteendesimulering av en Tesla Model 3

Simulera Pikes Peak Hill Climb med en Tesla Model 3 och förstå batteriets termiska beteende.

Funktioner för simulering av termiska system

Utforska simuleringsprodukter för termiska system