Få en konkurrensfördel genom att utnyttja branschledande funktioner och funktioner, så att du kan få ut det mesta av dina modeller och öka din produktivitet. Kraftfulla analysverktyg förbättrar kunskapen du får från simulering, till exempel kan du använda linjära och spektrala analysverktyg för djupgående förståelse av de underliggande fysiska fenomenen. Dessutom ger appar dig möjlighet att berika din systemanalys genom att ge tillgång till flexibiliteten i skräddarsydda användargränssnitt och bearbetning, specifikt skräddarsydda för din applikation.
Att fatta rätt beslut och hitta rätt prestandakompromisser är huvudmålen för systemsimulering — det är därför Simcenter levereras med sömlöst integrerade optimerings- och designundersökningsverktyg. Dessutom gör en komplett uppsättning API:er det möjligt att automatisera skapandet av skisser och att lägga till mångsidighet i simuleringen. Alla dessa funktioner kommer i ett användarvänligt paket, vilket placerar användarupplevelse och inlärbarhet i framkant. Simcenters produktivitetsfunktioner gör det möjligt att snabbt skaffa sig invecklad kunskap om system med hjälp av avancerade analys-, optimerings- och automatiseringsfunktioner.