Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Olja hälldes på växlar.
Simcenter

Programvara för simulering av mekaniska system

Designa komplexa mekaniska system rätt första gången.

Multidimensionella (1D, 2D och 3D) dynamiska simuleringar

Simcenter innehåller toppmoderna modelleringstekniker som möjliggör flerdimensionella (1D, 2D och 3D) dynamiska simuleringar. Det gör att du kan studera styva eller flexibla kroppar och komplexa icke-linjära friktioner genom att analysera låg- eller högfrekventa fenomen. Den tar hänsyn till kontakter mellan komplexa geometrier för att öka tillförlitligheten och robustheten hos utvecklad kinematik och levereras med multifysiska ställdonsmodeller för noggrann analys av kopplingen mellan mekaniska strukturer och elektrisk eller hydraulisk rörelse.

Med Simcenter kan du förhandsgranska arkitektur- och designbeslut. Programvaran levereras med kraftfulla verktyg för modellering, analys och optimering som hjälper dig att virtuellt utforska ett stort antal möjliga systemarkitekturer, förutsäga prestanda, energibalans, buller och vibrationsbeteende och validera konfigurationen som uppfyller kraven tidigt i designcykeln. Den har också koppling mellan anläggningsmodeller och styrmodeller eller kod, för att stödja utvecklingen av klassens bästa mekatroniska system.

Mekaniska systemsimuleringsfunktioner

fallstudie

Lamborghini Cars

Den verkliga kraften hos Simcenter Amesim demonstreras av hur lätt det är att utvärdera olika körförhållanden, mjukvaru- eller hårdvaruförändringar och till och med olika konfigurationer, liksom hastigheten med vilken de modifierade modellerna ger oss korrekta resultat och trender.

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Företag:Automobili Lamborghini

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Sant’Agata Bolognese, Italy

Siemens programvara:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Utforska simuleringsprodukter för mekaniska system