Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Grupp av personer som använder Simcenter lågfrekventa elektromagnetiska simuleringsprogram.
Simcenter

Lågfrekvent emag-simulering

Simcenter lågfrekventa elektromagnetiska (emag) simuleringar låter dig utforska design för att möta prestanda och fatta snabba beslut i produktutveckling, vilket minskar antalet fysiska prototyper som behövs.

Förbättra dina lågfrekventa emagsimuleringar

Gå snabbare och utforska möjligheterna

Upptäck de snabba designfunktionerna i Simcenter E-Machine Design, vilket möjliggör snabba och effektiva design-, test-, gransknings- och omdesignprocesser. Detta verktyg tillhandahåller helt parametriserade mallar för vanliga motor- och generatortyper, vilket gör det möjligt för ingenjörer att skapa initiala mönster på bara några minuter. Det är fullt kompatibelt med HEEDs, underlätta utredning eller optimering av valda parametrar genom en design av experiment (DoE) -studie. Dessutom integreras det med Simcenter STJÄRNA-CCM+ möjliggör ytterligare analys med banbrytande tekniska tillämpningar.

Modellera komplexiteten

Importera din e-maskin CAD-fil direkt till Simcenter E-Machine Design för att förbättra dina designfunktioner, som spollindning, och få tillgång till ett brett elektromagnetiskt materialbibliotek. Programvaran stöder avancerad finita elementanalys (FEA) simulering och ansluts till Simcenter MAGNET för exakta justeringar av din design med statiska, tidsharmoniska, transienta och termiska lösare.

Håll dig integrerad

Simcenter 3D-lågfrekventa emagsimuleringslösningar integreras sömlöst, så att du kan skapa och redigera Simcenter MAGNET-modeller i Simcenter 3D-grafiska gränssnitt, med hjälp av inbyggd NX CAD-programvara. Det möjliggör definition av invecklade magnetiska material och egenskaper, gränsförhållanden och belastningar. Detta kompletteras med ett integrerat 1D-kretsmodelleringsverktyg för omfattande design och analys.

En bred, multifunktionell verktygssats för emag-simuleringsteknik

Lär dig hur Simcenter kan hjälpa dig med olika metoder för att lösa elektromagnetiska problem i innovativa applikationer inom fordons- och flygindustrin.

Fallstudie

SkyTran

SkyTran utnyttjar Simcenter MAGNET för att minska fysisk prototyptid och kostnader med 90 procent för sitt maglevsystem.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Företag:skyTran

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Huntington Beach, California, United States

Siemens programvara:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Lågfrekvent emag-simuleringsförmåga

Utforska lågfrekventa elektromagnetiska produkter