Uppfyll strikta utsläppsregler samtidigt som du säkerställer en hög nivå av fordonsprestanda och komfort. Simcenter hjälper dig att vinna elektrifieringsloppet genom att förse dig med lämpliga verktyg för att anamma denna tekniska utveckling.
Simcenter låter dig svara på designfrågor som är viktiga för fordon, motor, transmission och termisk integration. Det erbjuder också den nödvändiga modelleringsnivån för att simulera alla kritiska elektriska delsystem. Oavsett om du arbetar med batteristorlek eller design av elektriska maskiner kommer du att dra nytta av effektiva modelleringsarbetsflöden för att stödja din tekniska insats från skapande av arkitektur till integration, inklusive detaljerad design.
Utforma optimal termisk hantering av batterier med hjälp av systemsimulering
Batterisystemet är ett viktigt element för framgången för elektrifierade fordon och deras bredare demokratisering.