Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Flera personer tittar på Simcenter e-Machine-designlösning på en bärbar dator.
Simcenter

E-motor och e-generator design

Programvaran för elgenerator och elmotordesign i Simcenter underlättar design och optimering av e-maskiner. Möjliggör optimering av e-maskiner som redovisar 2D-axelsymmetriska, 2D-translationella, 3D, statiska, transienta, tidsharmoniska, strömflöden och termiska beteenden.

Hantera valfri motor/generatortopologi och arbetsflöde

Simcenters elektromagnetiska (EMAG) simuleringslösningar inkluderar dedikerad elgenerator och elmotordesignprogramvara för hela designcykeln. Simcentersimuleringserbjudandet sträcker sig från snabba analytiska ekvivalenta kretsar och exakta automatiserade finita elementanalyser (FEA-simuleringar) till detaljerade multifysiksimuleringar för detaljerad designvalidering. Du kan byta hastighet för detaljer för att passa utvecklingsstadiet du för närvarande arbetar med, sedan ändra ditt val när du går vidare till nästa utvecklingssteg.

Börja med det mallbaserade gränssnittet som innehåller alla vanliga motortyper. Anpassa dina rotorer och statorgeometrier med hjälp av de parametrerade mallarna. Detta gör att du kan skapa en första design på några minuter. Testa, justera och testa snabbt EMAG-prestandan för denna design med den analytiska lösaren. Se till att du hittar potentiella EMAG- eller termiska fel så tidigt som möjligt med tidig multifysikanalys. Rendera sedan din design till en FEA-modell för att slutföra en detaljerad eMAGS- eller multifysikanalys, inklusive fullständiga buller, vibrationer och hårdhetsstudier (NVH).

Med inbyggd anslutning från Simcenter E-Machine Design till Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter STAR-CCM+ och Simcenter HEEDS du kan testa din motor med den nödvändiga överföringen eller som en del av hela systemet och optimera designen som en del av systemet, respektive.

Accelerera, förnya och optimera designprocessen för elmaskiner

Simcenter E-Machine Design är en ny produkt byggd på giganternas axlar eftersom den tar det bästa från Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve och Simcenter MAGNET för att replikera elektriska maskinexperiment.

Utforska våra motor-/generatordesignprodukter

Programvarufunktioner för e-generator och e-motordesign