Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En rad hårdvara för datainsamlingssystem.
Simcenter

Datainsamlingssystem (DAQ)

Förvandla dina tester från rådata till verkliga insikter. Mät produktens prestanda för NVH, hållbarhet och annat fysiskt beteende.

Vad är ett datainsamlingssystem?

Ett datainsamlingssystem (DAQ) är en viktig teknik som omvandlar verkliga fysiska fenomen till digitala data för analys och beslutsfattande. I sin kärna utnyttjar en DAQ specialiserad datainsamlingshårdvara, inklusive sensorer, signalkonditionering och analog-till-digital-omvandlare, för att exakt fånga signaler som temperatur, tryck eller vibrationer. Denna kombination av maskinvara och programvara behandlar sedan rådata, vilket ger ovärderliga insikter om produktprestanda, driftseffektivitet och miljöförhållanden. Genom att implementera en robust DAQ kan chefer optimera processer, förbättra kvaliteten och driva innovation genom datadriven intelligens.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

AI-arbetsflöden som utnyttjar testdata - Master Class

Lär dig hur du skapar anpassade AI-applikationer för att påskynda, förnya och omvandla din testorganisation.

19-21 maj 2026 | Leuven, Belgien

Från sensorer till dataanalys: Så fungerar DAQ-system

Ett komplett datainsamlingssystem består av dessa tre attribut:

1. Mätsensorer

Hårdvara som placeras på det fysiska testprovet för att mäta olika prestandaattribut:

  • Accelerometrar (vibrationer)
  • Mikrofoner (akustiska)
  • Kraftsensorer (ingångsmätning)
  • Förskjutningssensorer
  • Sensorer för varvtal/varvräknare

2. Front-end-hårdvara

Hårdvarusystem för att ta emot signaler från sensorerna:

  • Signalkonditioneringsmoduler
  • Kantutjämningsfilter
  • IEPE/ICP nätaggregat
  • ADC-omvandlare
  • Robusta kontakter och gränssnittsportar
  • Autonom datainspelning utan dator

3. Kontroll- och analysprogramvara

Samlar in data från front-end-systemet och bearbetar data för analys:

  • Övervakning och visning i realtid
  • Analysverktyg (FFT, oktavanalys, etc.)
  • Datalagring och export
  • Testsekvensautomatisering

Varför välja Simcenters datainsamlingssystem?

Testingenjörer står inför en ständig utmaning i dagens komplexa testmiljöer: hur man fångar exakta mätdata samtidigt som man säkerställer tillförlitlig drift i olika applikationer. Traditionella datainsamlingssystem tvingar ofta obekväma kompromisser mellan mätkvalitet, systemflexibilitet och operativ enkelhet.

Simcenters datainsamlingssystem eliminerar kompromisser mellan mätkvalitet, systemflexibilitet och enkel drift.

En överblick:

  • Skala från 4 till 1000+ kanaler med perfekt synkronisering
  • 24-bitars upplösning och 204,8 kHz sampling för noggrannhet i laboratorieklass
  • Robusta alternativ för tuffa miljöer — från fordonsprovningsplatser till flyganläggningar
  • Moduler som kan bytas under drift och automatisk sensordetektering för minimal stilleståndstid
  • Sömlös integration med Simcenter Testlab software

Effektiv insamling av väglastdata

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter för datainsamling

Simcenter tillhandahåller den hårdvara och programvara du behöver för snabb, flerkanalsdatainsamling för att mäta buller, vibrationer, belastningar och andra prestandaattribut för din fysiska produkt.

Select...

Robust frontend-hårdvara

Simcenters maskinvara för datainsamling utgör branschriktmärket för robusta, exakta tester. Dessa avancerade datainsamlingssystem, byggda på omfattande ingenjörsexpertis, ger exceptionell signalkvalitet, dynamiskt omfång och kanalsynkronisering för kritiska applikationer. Det som utmärker Simcenter DAQ är dess anpassningsbara arkitektur, som kan skalas från bärbara 4-kanalsenheter till omfattande 1000+ kanalkonfigurationer, allt sömlöst integrerat med Simcenter Testlab software. Detta säkerställer konsekventa mätningar av hög kvalitet och tillförlitlig datainsamling, även i tuffa miljöer. Simcenter DAQ levererar den precision, tillförlitlighet och effektivitet som krävs av professionella testingenjörer för NVH, strukturell dynamik och akustiska studier, med stöd av Siemens globala nätverk.

Viktiga fördelar inkluderar:

  • Överlägsen signalkonditionering med extremt låg ljudprestanda
  • Branschledande 24-bitars upplösning och 204,8 kHz samplingsfrekvens
  • Precisionsmatchade kanaler för perfekt fasjustering
  • Moduler som kan bytas under drift för maximal testflexibilitet
  • Inbyggda smarta funktioner för sensordetektering och övervakning av systemhälsa
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Fallstudie

Honda Halo

Honda integrerar Simcenterlösningar för att maximera effektiviteten i sin banbrytande vindtunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Företag:Honda

Bransch:Automotive & transportation

Plats:East Liberty, Ohio, United States

Siemens programvara:Simcenter Testing Solutions

Utforska Simcenters datainsamlingssystemtyper

Select...

Multifysikdatainsamling

Multifysiksystem för datainsamling erbjuder oöverträffade funktioner och fångar samtidigt olika signaler som töjning, temperatur, vibrationer och högspänningsdata. Denna robusta DAQ gör det möjligt för ingenjörer att få omfattande, synkroniserade insikter om komplexa fenomen med hjälp av en enda hårdvaruplattform för datainsamling. Ingenjörer bryr sig eftersom det eliminerar behovet av flera olika system, effektiviserar testningen, minskar installationstiden och säkerställer perfekt datakorrelation över alla fysiska domäner för mer exakt och effektiv produktutveckling.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ-system

Branschtillämpningar

Simcenters datainsamlingssystem är ett utmärkt verktyg att ha i laboratoriet och på fältet för att mäta prestanda hos dina produkter i en mängd olika industriella applikationer.

Kunder som använder Simcenter för att samla in testdata

Bilden visar en Hyundai-bil parkerad på en parkeringsplats.

Hyundai Motor Company

Minskar testtiden i tuffa miljöer med upp till 12 procent med snabbare installation

Läs fallstudien

Utforska produkter för datainsamlingssystem

Vanliga frågor