Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Siemens ljud- och vibrationstestinställning.
Simcenter

Ljud- och vibrationscertifiering

ISO-standarder för ljud och vibrationer specificerar mätförfaranden för en viss typ av maskiner eller utrustning som används för att certifiera produkter för vissa marknader. Simcenters ljud- och vibrationscertifieringslösningar effektiviserar processen - så att du lättare kan rikta dig mot nya marknader.

Uppfyller ISO-standarder för ljud och vibrationer

Olika länder runt om i världen har lagstiftat uttryckliga gränser för hur mycket buller olika typer av maskiner kan producera. Detta innebär att alla tillverkare som vill sälja viss utrustning till dessa marknader måste mäta sina utsläpp ljudeffektnivå och hålla sig under det angivna målet som fastställts i nationell lagstiftning. Hur kan ditt ingenjörsteam säkerställa och certifiera att dina produkter uppfyller dessa utmanande ljud- och vibrationskrav?

Det finns ISO-standarder som anger mätförfaranden för ljud för en viss typ av maskin eller utrustning. Genom att följa dessa bullertestkodstandarder säkerställs tillförlitliga och repeterbara resultat. De tre huvudsakliga ISO-standarderna är för ljudeffekt, ljudintensitet och människokroppsvibrationer. Se nedan för mer information om varje typ av ISO-standard.

Simcenter ljud och vibrationer

Simcenters ljud- och vibrationscertifieringslösningar kan hjälpa dig att effektivisera ISO-certifieringsprocessen. Kombinera uppgiftsbaserad Simcenter Testxpress programvara med fördefinierade ISO-mallar i kombination med det kompakta flerkanalsdatainsamlingsverktyget Simcenter SCADAS XS hardware för ljud- och vibrationsmätningar. Båda systemen stöder ett brett spektrum av sensorer eller direktanslutning, allt från accelerometrar med integrerad krets piezoelektriska (ICP) och mikrofoner över temperatursensorer och belastningssensorer upp till inbyggda GPS-sensorer och CAN-bussystem.

Simcenter kan i slutändan hjälpa dig att öka din marknadsandel genom att expandera till nya territorier samtidigt som du säkerställer överensstämmelse med lokala bestämmelser och standarder för ljud och vibrationer.

Simcenter ljud- och vibrationscertifiering

Använd Simcenter SCADAS XS och Simcenter Testxpress för att förbättra ljud- och vibrationscertifieringstester för ljudeffekt och människokroppsvibrationer.

ISO-standarder för ljud och vibrationer

Fallstudie

Hilti

Siemens Digital Industries Software-lösningar gör det möjligt för Hilti att minska vibrationerna och öka den tillåtna dagliga användningen med 300 procent.

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality
Case Study

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality

Företag:Hilti

Bransch:Industrial machinery

Plats:Kaufering, Germany

Siemens programvara:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Fallstudie

Utforska certifieringsprodukter för ljud och vibrationer

Ytterligare resurser

Läs mer