Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som använder bärbar dator med holografisk visning av 3D-ingenjörsmodell och datavisualiseringar
Simcenter X

HPC och fjärrskrivbord

Förbättra dina CFD-simuleringar (Computational Fluid Dynamics) med molnbaserad högpresterande datoranvändning (HPC) och ett fjärrskrivbord med Amazon Web Services-infrastruktur (AWS), konfigurerad och hanterad av Siemens, utan ytterligare installation behövs.

Köp nu

Flexibel, skalbar och säker molnbaserad simulering

Simcenter X-krediter ger CFD-ingenjörer omedelbar åtkomst till fjärrarbetsstationer och molnbaserade HPC-resurser, när och var de behöver dem. Denna oöverträffade flexibilitet gör det möjligt för din organisation och team att inte bara uppfylla utan överträffa tekniska mål, vilket driver innovation och framgång.

Betala bara för vad du använder med molnsimulering

Använd Simcenter X-krediter istället för att äga och hantera maskinvara lokalt, eller få enkel åtkomst till ytterligare HPC-kapacitet under hektiska perioder. Gör hårdvara och HPC till en driftskostnad (OPEX) och var mer smidig när din arbetsbelastning varierar.

Utnyttja den senaste hårdvaran och programvaran

Med obegränsad AWS-kapacitet låter Simcenter X Credits dig skala upp simuleringar för att modellera mer komplexitet och gå snabbare. Skala ut för att utforska fler möjligheter, säker på att dina simmar körs på optimerad hårdvara som hanteras av Siemens.

Säker, privat och alltid tillgänglig

Simcenter X - HPC och fjärrskrivbord ger en robust molnmiljö med sekretess, säkerhet och tillgänglighet högsta prioritet. Med Siemens-AWS bästa praxis följer programvaran standarder och har certifieringar.

Är du redan Simcenter X - HPC-kund?

Logga in för att komma åt ditt konto.

Select...

Virtuellt HPC-kluster i molnet

Simcenter X-krediter ger dig omedelbar åtkomst till ett HPC-kluster på begäran i molnet med obegränsad kapacitet. Använd den för att gå snabbare, modellera mer komplexitet och utforska flera mönster samtidigt med Simcenter STAR-CCM+.

Skala upp snabbt och enkelt
Simcenter X-krediter erbjuder en tillgänglig, flexibel och skalbar HPC-lösning i molnet. Kör simuleringar på optimerad AWS-infrastruktur utan extra installation. Starta simuleringar med bara två klick i Simcenter STAR-CCM+-miljön.

Minska resursslöseri
HPC på plats kräver expertis och höga kostnader, med fast kapacitet som orsakar ineffektivitet. Cloud HPC med Simcenter X-krediter förvandlar HPC till en OPEX, vilket ökar flexibiliteten och smidigheten.

Utnyttja flexibilitet
Använd den istället för att äga och hantera maskinvara på plats, eller få enkel åtkomst till ytterligare HPC-kapacitet i molnet under hektiska perioder. Konsumera så mycket eller så lite som du behöver med prissättning för betalning efter användning och inga begränsningar för antalet samtidiga sessioner eller simuleringsverktygslicenser.

Se moln-CFD-simulering i aktion

Ta reda på hur simuleringsteam använder molnbaserad HPC i Simcenter X för att gå snabbare och göra mer.

Säker, privat och alltid tillgänglig

Simcenter X-krediter ger en robust HPC-tjänst för simuleringsanvändare som prioriterar integritet, säkerhet och tillgänglighet. Simcenter X använder Siemens och AWS bästa praxis och följer branschstandarder och har olika certifieringar. För mer information, läs Siemens och AWS joint Whitepaper om arkitektur och säkerhet.

Certifications logos held by Siemens Digital Industries Software.

Teamcenter Dela

Ett integrerat molnbaserat verktyg utformat för att möjliggöra omedelbart, säkert och enkelt samarbete.

Läs mer