Simcenter Testxpress är en kompromisslös ljud-, vibrations- och hållbarhetsanalysator. Den kombinerar användarvänligheten hos en traditionell analysator med höghastighetsprestanda och mätkvaliteten hos ett avancerat mätsystem. Det är den perfekta lösningen för ett brett spektrum av vibrations- och akustiska ISO-standarder och levereras med ett lättanvänt gränssnitt. Simcenter Testxpress integrerar 40 års ingenjörserfarenhet och ingår i en komplett portfölj av skalbara test- och ingenjörslösningar.
Optimera produktiviteten från felsökning till certifieringstestning
Simcenter Testxpress är utformat för enkel användning och optimal produktivitet för olika typer av vibrationer, akustik eller hållbarhetsrelaterade uppgifter, såsom felsökning, verifieringsarbete, mobil testning eller kvalificerings- och certifieringstestning. Simcenter Testxpress tillgodoser alla branschbehov — från fordonstillverkning eller vitvaror till maskinkomponenter eller affärselektronik. Det intuitiva användargränssnittet finns på olika språk och systemet visar alla relevanta parametrar. För ISO-certifieringstestningen är alla kontroller och krav från ISO-standarderna hårdkodade i programvaran så att du inte behöver oroa dig för detaljer; bara att klicka på några knappar genererar ISO-standardiserad rapport, så att oerfarna operatörer kan utföra testerna.
Med den interaktiva skärmlayouten kan användare dra och släppa data, lägga till skärmar och enkelt jämföra mätningar. Detta ger en kort inlärningskurva och optimal effektivitet.
Få tillgång till snabbare tester och enklare diagnos
Simcenter Testxpress är utformad för optimal produktivitet och erbjuder rätt kombination av förvärvs- och analysfunktioner. Systemet visar omedelbara resultat och sparar råtidsdata för säkerhetskopiering eller ytterligare efterbehandling. Simcenter Testxpress erbjuder enkel åtkomst till avancerade onlineverktyg som filtrering, utjämning, medelvärde och en matematisk kombination av kanaler. I kombination med specifika lösningar för ISO-certifieringstestning ger den en fullständig plattform för alla dagliga uppgifter och gör det möjligt för dig att:
- Utför snabb Fourier-transformation (FFT), ordning, oktav, räknefunktioner och genomströmning parallellt samtidigt som du visar realtidsresultat på skärmen
- Validera datakvaliteten på plats — diagnostisera problem under mätningar
Säkra det perfekta verktyget för felsökning och certifieringstestning
Simcenter Testxpress har kraftfulla funktioner för att automatisera specifika mätkampanjer, från mätinställningar och dedikerad efterbehandling till generering av slutrapporter i MS Office, så att du kan:
- Automatisera mätprocedurer från förvärv till rapportering
- Förbered mätkampanjer i förväg och minska inställnings- och exekveringstiden
- Använd fördefinierade ISO-mallar för certifieringstestning
- Lås kritiska parametrar för att skydda datakvalitet och enhetlighet
Titta närmare på Simcenter Testxpress
Lär dig hur Simcenter Testxpress kan hjälpa dig att kvalificera dina produkters buller, vibrationer och hållbarhet.