Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Testlab?

Öka testeffektiviteten och leverera mer tillförlitliga resultat. Simcenter Testlab mjukvarusvit är sömlöst integrerad med Simcenter SCADAS hårdvarusystem för datainsamling och kan vara en framtidssäker investering eller en mer smidig, skalbar och flexibel tidsbegränsad lösning för att svara på dina prestandatekniska utmaningar. Det täcker de omfattande testkraven från buller- och vibrationsingenjörer och hållbarhetsingenjörer.

Förbättra produktiviteten med inbyggda arbetsflöden

Med sitt unika arbetsflödesbaserade gränssnitt sätter Simcenter Testlab nya standarder för användarvänlighet, produktivitet och datakonsistens. Programvaran guidar användaren genom stegen i testkampanjen och föreslår optimala inställningar för mätning och analys. Sömlös datadelning mellan olika applikationer ger enorma effektivitetsvinster. Inbäddad analys under förvärvet påskyndar testprocessen och garanterar optimal datakvalitet.

Res direkt till källan för buller- och vibrationsproblem

Simcenter Testlab guidar användare direkt till källan till problemet med hjälp av omfattande analysfunktioner. Det gör det möjligt för testteam att effektivt felsöka designproblem och spåra grundorsaken till ett problem direkt till källan. Den stöder enkla tänk-if-analyser för att snabbt utvärdera möjliga lösningar och lösa problemet effektivt, kostnadseffektivt och snabbt.

Förverkliga potentialen i den föränderliga testvärlden

Genom att testa befintliga komponenter och benchmarking av konkurrenskraftiga produkter används Simcenter Testlab i stor utsträckning för att förhandsladda data i simuleringsprocessen. Det ger också laddningsinformation och feedback för att uppdatera virtuella modeller. Det används systematiskt för att tillhandahålla testhärledda modeller för komponenter och underenheter som är för komplexa för att modellera virtuellt. Simcenter Testlab programvara är enkel att integrera i Simcenter Amesim programvara och ger kritiskt stöd för att göra virtuell simulering effektiv och realistisk. Simcenter Testlab-licensalternativ ger den flexibilitet som krävs för att öka testanvändarnas produktivitet med alternativ för att köpa, prenumerera i ett år eller längre och skala din programvaruanvändning till dina faktiska behov genom värdebaserad licensiering.

Öka testeffektiviteten och produktinnovationen med Simcenter Testlab

Lär dig hur du ökar effektiviteten och produktinnovationen genom att hantera dagens tekniska utmaningar med Simcenter Testlab — programvaran för datainsamling, analys och modellering.

Siemens Simcenter Testlab 2025 gränssnitt med avancerade datagrafer och dynamisk visualiseringsteknik

Vad är nytt i Simcenter Testlab 2506?

Stärka testteam med hjälp av AI och automatisering

Simcenter Testlab-funktioner