Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter ljudkamera?

Simcenter ljudkamera förbättrar produktens akustiska design. Dess robusta, modulära design stöder många applikationer för lokalisering av ljudkällor över ett brett frekvensområde, både i det avlägsna och nära akustiska fältet. Den dedikerade programvaran visar resultat omedelbart efter start. Det ger tydliga, grafiska resultat som är lätta att tolka och dela. För ökad teknisk insikt kan du också kombinera Simcenters ljudkamerahårdvara med Simcenter Testlab software.

Accelerera akustisk felsökning
Denna modulära, högkvalitativa digitala mikrofonuppsättning ger en omedelbar översikt över ljudkällor för alla ljudgenererande objekt. Det kan enkelt användas av tillfälliga användare såväl som experter. Det hjälper dig att bekräfta att du arbetar med rätt problem, vilket påskyndar akustisk felsökning.

Använd en robust digital matris
Systemet har utformats för att vara en mångsidig lösning, med armar som kan läggas till eller tas bort, vilket gör det till ett utmärkt verktyg att arbeta med under flera testförhållanden. All elektronik är integrerad i matrisen. Enheten är direkt ansluten till programvaran med en enda kabel. Den mäter automatiskt avståndet till källobjektet.

Tack vare sin lätta aluminiumdesign är matrisen robust och stötsäker, men den kan bekvämt handhållas under en mätkampanj. Den kan enkelt och säkert transporteras tack vare lätt men robust förpackning.

Få tillgång till interaktiv analys i realtid
Simcenter Sound Camera visar resultat direkt efter uppstart. All relevant information visas i en applikation med ett ark på ett tydligt och grafiskt sätt. Det kräver ingen utbildning. Realtidsprogramvaran är mycket interaktiv, så att du kan ändra frekvensområde, skärminställningar och medelvärderingsmetoden. Alla ändringar uppdaterar källplatskartorna, så att du kan påskynda utredningen.

Hur lokalisering av ljudkällor hjälper till att rädda gruvarbetarnas hörsel

Simcenterlösningen minskade test- och mättiden avsevärt, minskade kostnaderna och hjälpte gruvföretag att uppnå säkrare arbetsmiljöer snabbare och effektivare.

Simcenter ljudkamerafunktioner

Lokalisering av ljudkälla

Visualisera ljudkällor exakt, intuitivt och snabbt med Simcenter Sound Camera. Det hjälper dig att omedelbart bekräfta att du fokuserar på det dominerande brusproblemet. Våra modulära digitala och analoga mikrofonarrayer stöder ett brett spektrum av applikationer från akustisk felsökning till ljudeffektranking och aero-akustisk vindtunneltestning.

Läs mer om lokalisering av ljudkällor
Titta på webbseminariet

Engineer performing sound source localization with Simcenter Sound Camera.