Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter SCADAS XS?

Testa och felsök din produkt direktSimcenter SCADAS XS hjälper dig att utföra snabba och tillförlitliga mätningar och levereras med en surfplatta för omedelbar undersökning, diagnostik och felsökning. Med sin kompakta design passar Simcenter SCADAS XS bekvämt i handen. Den har tillförlitlig inbyggd datalagring och en hel arbetsdag med batteriautonomi, vilket ger den flexibilitet du behöver för att förbättra testeffektiviteten.

Spela upp hela inspelade ljudlandskapSimcenter SCADAS XS kan kombineras med ett Simcenter SCADAS 3D Binaural Headset (tillval) för kostnadseffektiv binaural inspelning och omedelbar, högkvalitativ dataåterspelning av alla analoga, Sony/Philips digitala gränssnittsformat (S/PDIF) eller headsetkanaler. Denna integrerade återspelningsfunktion ger ett enkelt och effektivt sätt att validera akustisk kvalitet.

Utöka Simcenter SCADAS XS-systemDu kan kombinera olika Simcenter SCADAS XS-system i en distribuerad testuppsättning som betraktar de olika systemen som individuella frontend. Det kombinerade systemet synkroniserar tidssignaler medan de strömmar till en enda mätfil enligt precisionstidsprotokollet (PTP) baserat på Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588 standard. Med den här konfigurationen kan du ställa in stjärntopologier med en 50 meter kabellängd med en standard Ethernet-anslutning.

Titta närmare på Simcenter SCADAS XS

Lär dig hur du kan dra nytta av det lilla men kraftfulla SCADAS XS förvärvssystemet för att nå dina testmål.

Fallstudie

MAHLE

Läs om hur MAHLE SmartBike Systems formar framtidens mobilitet och minskar drivlinans bullerkarakteriseringstid med 80 procent.

A close-up of a Mahle 86354 shero engine part with a metallic finish and intricate design.
Case Study

Using advanced testing solutions to streamline e-bike drivetrain NVH analysis

Företag:MAHLE

Bransch:Consumer products & retail

Plats:Palencia, Spain

Siemens programvara:Simcenter Testing Solutions

Simcenter SCADAS XS-funktioner

Handhållen datainsamling

Njut av flexibiliteten och de breda buller- och vibrationstestfunktionerna i Simcenter SCADAS XS. Det ger optimal storlek, flexibilitet och mätprestanda för optimal rörlighet, vilket möjliggör omedelbar fältdiagnostik och felsökning. Den har en dedikerad surfplattapplikation som gör det möjligt för icke-expertanvändare att enkelt ställa in mätningar, validera förvärvade data på plats och exportera dem till branschbeprövade format.

Titta på webbseminariet

An engineer using a Simcenter vibration testing device

Läs mer