En komplett portfölj för alla fält- och laboratorietestningskrav
Simcenter SCADAS Mobile hardware innehåller olika system för att tillgodose alla dina mobila testbehov, från ultralätta men robusta system på 2,5 kg (kg) som har en nominell 2,5-timmars batteriautonomi, till bärbara datorer som kan vara värd för åtta till 216 kanaler i en enda ram.
Bygg en stor testuppsättning i fältetMed Simcenter SCADAS Mobile kan du bygga en stor fälttestuppsättning med flera ramar för att utöka mobila mätningar till att omfatta hundratals ingångskanaler. Alla system kan fungera i en verklig huvudsekundär konfiguration med helt synkroniserade data sparade i en mätfil. Det distribuerade förvärvet sker genom optisk kabling, och du kan enkelt kedja flera ramar till en enda mätplattform.
KomponentcertifieringstestningDessutom kan du utöka vilket Simcenter SCADAS Mobile-system som helst för att bli en frontend för vibrationsstyrningsapplikationer eller certifieringstestning av enskilda komponenter under driftsbelastning.
Simcenter SCADAS Community
Upptäck användarcommunityn som sammanställer ett stort antal tekniska artiklar som svarar på dina möjliga frågor på Simcenter SCADAS. Om du inte hittar svaret, ställ din fråga i forumet.