Högpresterande laboratoriedatainsamling
Simcenter SCADAS Lab erbjuder dig kanalräkningsoberoende signalkonditionering och exceptionell genomströmningsprestanda, vilket gör lösningen till ett utmärkt val för applikationer som modal testning med högt kanalantal, luftfarts markvibrationstestning, akustisk höghastighetsgenomströmning eller turbintestning. Med labbmobilitet kan du dessutom ansluta systemet direkt till Simcenter SCADAS Mobile eller Simcenter SCADAS Recorder för ytterligare mätningar utan att skapa en ny testinställning.
En utdragbar lösning för krävande laboratorietesterDu kan enkelt ansluta ytterligare slavramar till Simcenter SCADAS Lab med optiska fiberkablar. Denna typ av modularitet är lämplig för buller- och vibrationslaboratorier och låter dig konfigurera ett flerramssystem för mer än 1 000 kanaler. Du kan montera enskilda ramar i huvudsekundära konfigurationer och köra dem som en enda enhet.
Testa dyra föremål på ett säkert sättMed ett nödstopp för hårdvara kan du utöka vilket Simcenter SCADAS Lab-system som helst för att bli en frontend för vibrationskontrollapplikationer. Detta inkluderar en 24-bitars effektiv digital-till-analog-omvandlare (DAC) utgång med avsmalnande start och avstängning. Den har en statusutgång för avancerade synkroniseringsändamål och låter dig styra säkerheten med hjälp av hårdvarans nödstopp och en strömvaktfunktion.
Simcenter SCADAS Community
Upptäck användarcommunityn som sammanställer ett stort antal tekniska artiklar som svarar på dina möjliga frågor på Simcenter SCADAS. Om du inte hittar svaret, ställ din fråga i forumet.